카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ESF-F - Ejector pin drillable nitrided
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/espulsori/esf_f.prj},{NB=ESF-F 16 x 100},{IDNR=},{TYP=ESF-F},{D1=16},{D2=22},{K=7},{L=100},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=34 Cr Al Ni 7},{DUREZZAS=1000-1100 Vickers},{DUREZZAT=45+-5 HRC},{TRAZIONE=1000/1100},{LX=100,125,160,200,250,315,400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZAS
Hardness surface
ⁿ/ₐ
DUREZZAT
Hardness head
ⁿ/ₐ
TRAZIONE
Resistance to tensile stress
[N/mm²]
ESF-F 10 x 100
ESF-F
10
16
5
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 12 x 100
ESF-F
12
18
7
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 14 x 100
ESF-F
14
22
7
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 16 x 100
ESF-F
16
22
7
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 18 x 100
ESF-F
18
24
7
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 20 x 100
ESF-F
20
26
8
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 25 x 160
ESF-F
25
32
10
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
ESF-F 32 x 200
ESF-F
32
40
10
Rettificato, lappato
34 Cr Al Ni 7
1000-1100 Vickers
45+-5 HRC
1000/1100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성