카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ELT - Ejector pin hardened blade DIN1530 Shape LA
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/espulsori/elt.prj},{NB=ELT- 6 x 100 x 1.5 Rettificato},{TYP=ELT},{D1=6.0},{A=5.5},{B=1.5},{D2=12},{K=5.0},{L=100},{MATERIALE=UNI X 90 Mn V Cr 8 KU},{DUREZZA=Corpo 60+- 2 HRC / Testa 45+-5 HRC},{ESECUZIONE=Rettificato},{LX=100,125,160,200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
ELT- 4 x 80 x 1
ELT
4.0
3.5
1.0
8
3.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 4.2 x 80 x 1
ELT
4.2
3.8
1.0
8
3.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 4.2 x 80 x 1.2
ELT
4.2
3.8
1.2
8
3.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 5 x 80 x 1
ELT
5.0
4.5
1.0
10
3.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 5 x 80 x 1.2
ELT
5.0
4.5
1.2
10
3.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 5 x 80 x 1.5
ELT
5.0
4.5
1.5
10
3.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 6 x 80 x 1
ELT
6.0
5.5
1.0
12
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 6 x 80 x 1.2
ELT
6.0
5.5
1.2
12
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 6 x 100 x 1.5
ELT
6.0
5.5
1.5
12
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 6 x 100 x 2
ELT
6.0
5.5
2.0
12
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 8 x 100 x 1.2
ELT
8.0
7.5
1.2
14
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 8 x 100 x 1.5
ELT
8.0
7.5
1.5
14
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 8 x 100 x 2
ELT
8.0
7.5
2.0
14
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 10 x 100 x 1.5
ELT
10.0
9.5
1.5
16
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 10 x 100 x 2
ELT
10.0
9.5
2.0
16
5.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 12 x 160 x 2
ELT
12.0
11.5
2.0
18
7.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 12 x 160 x 2.5
ELT
12.0
11.5
2.5
18
7.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 16 x 160 x 2
ELT
16.0
15.5
2.0
22
7.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
ELT- 16 x 160 x 2.5
ELT
16.0
15.5
2.5
22
7.0
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Corpo 60+- 2 HRC / Testa ...
Grinded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성