카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BES - Sleeve ejector hardened DIN16756 Shape ET
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/espulsori/bes.prj},{NB=BES- 4.2 x 75},{IDNR=MIN},{TYP=BES},{D1=4.2},{D2=8},{D3=14},{K=5},{B=4.5},{X=45},{R=0.5},{L=75},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 90 Mn V Cr 8 Ku},{DUREZZA=Corpo 60+-2 HRC / Testa 45+-5 HRC},{LX=75,100,125,150,160,175,200,250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
X
[mm]
R
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
BES- 2 x 75
BES
2.0
4
8
3
2.3
30
0.3
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 2.2 x 75
BES
2.2
4
8
3
2.5
30
0.3
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 2.5 x 75
BES
2.5
5
10
3
2.8
30
0.3
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 3 x 75
BES
3.0
5
10
3
3.3
30
0.3
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 3.2 x 75
BES
3.2
5
10
3
3.5
30
0.3
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 3.5 x 75
BES
3.5
6
12
5
3.8
30
0.3
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 4 x 75
BES
4.0
6
12
5
4.3
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 4.2 x 75
BES
4.2
8
14
5
4.5
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 4.5 x 75
BES
4.5
8
14
5
4.8
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 5 x 75
BES
5.0
8
14
5
5.3
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 5.2 x 75
BES
5.2
8
14
5
5.5
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 6 x 75
BES
6.0
10
16
5
6.3
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 6.2 x 75
BES
6.2
10
16
5
6.5
45
0.5
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 8 x 75
BES
8.0
12
20
7
8.3
45
0.7
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 8.2 x 75
BES
8.2
12
20
7
8.5
45
0.7
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 10 x 75
BES
10.0
14
22
7
10.3
45
0.7
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
BES- 12 x 75
BES
12.0
16
22
7
12.3
45
0.7
Rettificato, lappato
UNI 90 Mn V Cr 8 Ku
Body 61+-1 HRC / Head 45+...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성