카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TCR - Guide pillar with oil grooves
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
GUIDE PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/colonne/tcr.prj},{NB=COLONNE TCR 20X060(2460)},{IDNR=},{TYP=TCR},{D1=20},{D2=24},{K=6},{L=60},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{LX=60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240},{M=4.000},{R=0.7500},{OR1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
LZ
[mm]
LLZ
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
TCR12X050
TCR
12
16
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR14X050
TCR
14
18
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR16X050
TCR
16
20
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR18X050
TCR
18
22
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR20X060
TCR
20
24
6
15
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
16.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR25X080
TCR
25
30
7
20
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
19.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR32X120
TCR
32
37
7
30
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
22.000
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TCR40X120
TCR
40
45
8
30
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
24.000
26.000
26.000
0.000
0.000
0.000
TCR50X260
TCR
50
55
10
55
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
26.500
25.000
25.000
0.000
0.000
0.000
TCR60X350
TCR
60
68
12
70
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
43.500
45.000
45.000
45.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성