카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SB Ø 20 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SB
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_20.prj},{NB=SB20-060(0)},{CODE=SB20-060},{DO=20.0},{DI=10.0},{LO=60},{RG=130.7},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1255},{S2=10.8},{F2=1412},{SN=12.0},{FN=1569},{SB=14.4},{FB=1882},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,76 x 3,92},{DE=19.6},{B=4.760},{H=3.920}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SB20-025
SB20-025
20.0
10.0
25
313.7
0.000
25.000
4.0
1255
4.5
1412
5.0
1569
6.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-030
SB20-030
20.0
10.0
30
261.5
0.000
30.000
4.8
1255
5.4
1412
6.0
1569
7.2
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-035
SB20-035
20.0
10.0
35
224.1
0.000
35.000
5.6
1255
6.3
1412
7.0
1569
8.4
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-040
SB20-040
20.0
10.0
40
196.1
0.000
40.000
6.4
1255
7.2
1412
8.0
1569
9.6
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-045
SB20-045
20.0
10.0
45
174.3
0.000
45.000
7.2
1255
8.1
1412
9.0
1569
10.8
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-050
SB20-050
20.0
10.0
50
156.9
0.000
50.000
8.0
1255
9.0
1412
10.0
1569
12.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-055
SB20-055
20.0
10.0
55
142.7
0.000
55.000
8.8
1255
9.9
1412
11.0
1569
13.2
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-060
SB20-060
20.0
10.0
60
130.7
0.000
60.000
9.6
1255
10.8
1412
12.0
1569
14.4
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-065
SB20-065
20.0
10.0
65
120.7
0.000
65.000
10.4
1255
11.7
1412
13.0
1569
15.6
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-070
SB20-070
20.0
10.0
70
112.1
0.000
70.000
11.2
1255
12.6
1412
14.0
1569
16.8
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-075
SB20-075
20.0
10.0
75
104.6
0.000
75.000
12.0
1255
13.5
1412
15.0
1569
18.0
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-080
SB20-080
20.0
10.0
80
98.0
0.000
80.000
12.8
1255
14.4
1412
16.0
1569
19.2
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-090
SB20-090
20.0
10.0
90
87.2
0.000
90.000
14.4
1255
16.2
1412
18.0
1569
21.6
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-100
SB20-100
20.0
10.0
100
78.4
0.000
100.000
16.0
1255
18.0
1412
20.0
1569
24.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-125
SB20-125
20.0
10.0
125
62.8
0.000
125.000
20.0
1255
22.5
1412
25.0
1569
30.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-150
SB20-150
20.0
10.0
150
52.3
0.000
150.000
24.0
1255
27.0
1412
30.0
1569
36.0
1881
4,76 x 3,92
3.920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성