피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SC 7500 - ISO 11901 Standard
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_7500_tab.prj},{NB=SC7500-113-D-N(0--)},{CU=113.0},{L=380.0},{LMIN=267.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=2083.0},{S=50.27},{W=23.98},{Y=MIN},{SIZE=7500.000},{DK=80.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{S2=50.26548},{V2=2.08296},{P2=150},{OSM=9},{PRA=11.000},{SPM=24},{CODE=SC7500-113-D-N},{CODENIT=AR75-113.1-C},{D=150},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
W
Weight
[Kg]
SC7500-025-D
SC7500-025-D
25.0
205.0
180.0
3
150
150
20
7540
9330
10472
767.0
50.27
18.71
SC7500-038-D
SC7500-038-D
38.0
231.0
193.0
3
150
150
20
7540
9809
11192
963.0
50.27
19.50
SC7500-050-D
SC7500-050-D
50.0
255.0
205.0
3
150
150
20
7540
10129
11679
1144.0
50.27
20.24
SC7500-063-D
SC7500-063-D
63.5
282.0
218.5
3
150
150
20
7540
10400
12095
1348.0
50.27
21.06
SC7500-075-D
SC7500-075-D
75.0
305.0
230.0
3
150
150
20
7540
10581
12375
1522.0
50.27
21.76
SC7500-080-D
SC7500-080-D
80.0
315.0
235.0
3
150
150
20
7540
10648
12480
1597.0
50.27
22.07
SC7500-088-D
SC7500-088-D
88.0
330.0
242.0
3
150
150
20
7540
10778
12682
1706.0
50.27
22.45
SC7500-100-D
SC7500-100-D
100.0
355.0
255.0
3
150
150
20
7540
10871
12828
1899.0
50.27
23.23
SC7500-113-D
SC7500-113-D
113.0
380.0
267.0
3
150
150
20
7540
11013
13051
2083.0
50.27
23.98
SC7500-125-D
SC7500-125-D
125.0
405.0
280.0
3
150
150
20
7540
11073
13146
2276.0
50.27
24.76
SC7500-138-D
SC7500-138-D
138.0
430.0
292.0
3
150
150
20
7540
11182
13318
2460.0
50.27
25.51
SC7500-150-D
SC7500-150-D
150.0
455.0
305.0
3
150
150
20
7540
11222
13382
2654.0
50.27
26.28
SC7500-160-D
SC7500-160-D
160.0
475.0
315.0
3
150
150
20
7540
11272
13459
2805.0
50.27
26.90
SC7500-175-D
SC7500-175-D
175.0
505.0
330.0
3
150
150
20
7540
11337
13563
3031.0
50.27
27.81
SC7500-200-D
SC7500-200-D
200.0
555.0
355.0
3
150
150
20
7540
11427
13707
3409.0
50.27
29.34
SC7500-225-D
SC7500-225-D
225.0
605.0
380.0
3
150
150
20
7540
11501
13824
3786.0
50.27
30.87
SC7500-250-D
SC7500-250-D
250.0
655.0
405.0
3
150
150
20
7540
11562
13921
4164.0
50.27
32.39
SC7500-275-D
SC7500-275-D
275.0
705.0
430.0
3
150
150
20
7540
11613
14003
4541.0
50.27
33.92
SC7500-300-D
SC7500-300-D
300.0
755.0
455.0
3
150
150
20
7540
11657
14073
4919.0
50.27
35.45
SC7500-025-D-N
SC7500-025-D-N
25.0
205.0
180.0
3
150
0
20
0
0
0
767.0
50.27
18.71
SC7500-038-D-N
SC7500-038-D-N
38.0
231.0
193.0
3
150
0
20
0
0
0
963.0
50.27
19.50
SC7500-050-D-N
SC7500-050-D-N
50.0
255.0
205.0
3
150
0
20
0
0
0
1144.0
50.27
20.24
SC7500-063-D-N
SC7500-063-D-N
63.5
282.0
218.5
3
150
0
20
0
0
0
1348.0
50.27
21.06
SC7500-075-D-N
SC7500-075-D-N
75.0
305.0
230.0
3
150
0
20
0
0
0
1522.0
50.27
21.76
SC7500-080-D-N
SC7500-080-D-N
80.0
315.0
235.0
3
150
0
20
0
0
0
1597.0
50.27
22.07
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성