카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ST - Standard clamp automotive
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
CLAMPS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/serraggi/st_asmtab.prj},{NB=ST252012},{CODEASS=ST252012},{CODE=ST252012SV},{DESCRIPTION=STAFFA RITEGNO 25X20X12 -6},{BUSH=25 ÷ 50},{W=25},{L=20},{T=12},{W1=10.0},{W2=5},{L1=12.5},{T1=8.0},{T2=6.3},{D=15.0},{D1=9.0},{TYPE=GM-Norm},{SCREW=M8X16 DIN 912},{M=8.0},{ML=16.0},{SW=6.0},{VER=1},{PPATH=st_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODEASS
Assembly code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
BUSH
Ø
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
ST202010
ST202010
ST202010SV
STAFFA RITEGNO 20X20X10 -...
25 ÷ 50
20
20
10
7.5
5
10.0
7.0
6.3
11.0
7.0
DIN 9834
M6X16 DIN 912
ST252012
ST252012
ST252012SV
STAFFA RITEGNO 25X20X12 -...
25 ÷ 50
25
20
12
10.0
5
12.5
8.0
6.3
15.0
9.0
GM-Norm
M8X16 DIN 912
ST322516
ST322516
ST322516SV
STAFFA RITEGNO 32X25X16 -...
63 ÷ 125
32
25
16
11.0
10
16.0
11.0
6.3
18.0
11.0
GM-Norm
M10X20 DIN 912
ST323216
ST323216
ST323216SV
STAFFA RITEGNO 32X32X16 -...
63 ÷ 160
32
32
16
11.0
10
16.0
11.5
10.0
17.5
11.5
DIN 9834
M10X20 DIN 912
ST323216/6
ST323216/6
ST323216/6SV
STAFFA RITEGNO 32X32X16 -...
63 ÷ 160
32
32
16
11.0
10
16.0
11.5
6.3
17.5
11.5
NAAMS
M10X20 DIN 912
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성