카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VBG104 - Bronze prismatic guide with graphite inserts NAMS
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/vbg_104.prj},{NB=VBG104.020007539},{CODE=VBG104.020007539},{W=200},{L=75},{T=39},{W1=25},{W2=-},{W2X=0.000},{W3=175},{W4=50},{W5=150},{L1=37.5},{T1=13},{T2=20},{T3=42},{D=13.5},{D1=20},{D2=12},{D3=16},{H=65},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
VBG104. 150 x 65 x 39
VBG104.015006539
150
65
39
25
-
125
50
100
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
2
VBG104. 200 x 65 x 39
VBG104.020006539
200
65
39
25
-
175
50
150
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
2
VBG104. 250 x 65 x 39
VBG104.025006539
250
65
39
25
125
225
50
200
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
3
VBG104. 300 x 65 x 39
VBG104.030006539
300
65
39
25
150
275
50
250
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
3
VBG104. 150 x 75 x 39
VBG104.015007539
150
75
39
25
-
125
50
100
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
2
VBG104. 200 x 75 x 39
VBG104.020007539
200
75
39
25
-
175
50
150
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
2
VBG104. 250 x 75 x 39
VBG104.025007539
250
75
39
25
125
225
50
200
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
3
VBG104. 300 x 75 x 39
VBG104.030007539
300
75
39
25
150
275
50
250
37.5
13
20
42
13.5
20
12
16
65
3
VBG104. 150 x 125 x 52
VBG104.015012552
150
125
52
25
-
125
50
100
62.5
15
30
57
18.0
26
16
20
85
2
VBG104. 200 x 125 x 52
VBG104.020012552
200
125
52
25
-
175
50
150
62.5
15
30
57
18.0
26
16
20
85
2
VBG104. 250 x 125 x 52
VBG104.025012552
250
125
52
25
125
225
50
200
62.5
15
30
57
18.0
26
16
20
85
3
VBG104. 300 x 125 x 52
VBG104.030012552
300
125
52
25
150
275
50
250
62.5
15
30
57
18.0
26
16
20
85
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성