카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
UBG103 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/ubg_103.prj},{NB=UBG103.030006544},{CODE=UBG103.030006544},{W=300},{L=65},{T=35},{W1=25},{W2=150},{W3=275},{W4=50},{W5=250},{T1=8},{T2=15},{T3=18},{D=11.0},{D1=17.5},{D2=10},{H=65},{HOLES=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HOLES
Holes
[mm]
UBG103. 150 x 65 x 35
UBG103.015006544
150
65
35
25
75
125
50
100
8
15
18
11.0
17.5
10
65
2
UBG103. 200 x 65 x 35
UBG103.020006544
200
65
35
25
100
175
50
150
8
15
18
11.0
17.5
10
65
2
UBG103. 250 x 65 x 35
UBG103.025006544
250
65
35
25
125
225
50
200
8
15
18
11.0
17.5
10
65
3
UBG103. 300 x 65 x 35
UBG103.030006544
300
65
35
25
150
275
50
250
8
15
18
11.0
17.5
10
65
3
UBG103. 150 x 125 x 49
UBG103.015012549
150
125
49
25
75
125
50
100
8
30
33
17.5
26.0
16
85
2
UBG103. 200 x 125 x 49
UBG103.020012549
200
125
49
25
100
175
50
150
8
30
33
17.5
26.0
16
85
2
UBG103. 250 x 125 x 49
UBG103.025012549
250
125
49
25
125
225
50
200
8
30
33
17.5
26.0
16
85
3
UBG103. 300 x 125 x 49
UBG103.030012549
300
125
49
25
150
275
50
250
8
30
33
17.5
26.0
16
85
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VBG104 - Bronze prismatic guide with graphite inserts NAMS
RCM
27.11.2019
UBG110 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
VBG105 - Bronze prismatic guide with graphite inserts VDI 3357
RCM
04.04.2022
VAA103 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
VBG106 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
VAA110 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
VAA102 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
VAA101 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
SDR - Center dowel regular punches
RCM
17.12.2020
PBG210 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts without holes
RCM
27.11.2019
PAA119 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PTRH - HSS Strengthened head punches
RCM
27.11.2019
PBG203 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts VDI
RCM
27.11.2019
PBG201 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성