카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
UBG101 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/ubg_101.prj},{NB=UBG101.015006535},{CODE=UBG101.015006535},{W=150},{L=65},{T=35},{W1=25},{W2=75},{W3=125},{W3X=125},{W4=-},{W4X=0},{W5=-},{W5X=0},{W6=-},{W6X=0},{W7=50},{W8=50},{T1=8},{T2=15},{T3=18},{D=11},{D1=17.5},{D2=10},{H=65},{HOLES=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
W5
ⁿ/ₐ
W6
ⁿ/ₐ
W7
[mm]
W8
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HOLES
Holes
[mm]
UBG101.100 x 65 x 35
UBG101.010006535
100
65
35
20
80
-
-
-
-
40
20
8
15
18
11
17.5
10
65
2
UBG101.150 x 65 x 35
UBG101.015006535
150
65
35
25
75
125
-
-
-
50
50
8
15
18
11
17.5
10
65
3
UBG101.200 x 65 x 35
UBG101.020006535
200
65
35
25
75
125
175
-
-
50
100
8
15
18
11
17.5
10
65
4
UBG101.250 x 65 x 35
UBG101.025006535
250
65
35
25
75
125
175
225
-
50
150
8
15
18
11
17.5
10
65
5
UBG101.300 x 65 x 35
UBG101.030006535
300
65
35
25
75
125
175
225
275
50
200
8
15
18
11
17.5
10
65
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성