카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
UAA104 - Steel prismatic guide NAMS
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/uaa_104.prj},{NB=UAA104.020007540},{CODE=UAA104.020007540},{W=200},{L=75},{T=40},{W1=25},{W2=-},{W2X=0.000},{W3=175},{W4=50},{W5=150},{L1=37.5},{T1=10},{T2=20},{D=13.5},{D1=20},{D2=12},{D3=16},{HX=21.000},{R=5},{H=65},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
HOLES
Holes
[mm]
UAA104. 150 x 65 x 40
UAA104.015006540
150
65
40
25
-
125
50
100
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
2
UAA104. 200 x 65 x 40
UAA104.020006540
200
65
40
25
-
175
50
150
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
2
UAA104. 250 x 65 x 40
UAA104.025006540
250
65
40
25
125
225
50
200
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
3
UAA104. 300 x 65 x 40
UAA104.030006540
300
65
40
25
150
275
50
250
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
3
UAA104. 150 x 75 x 40
UAA104.015007540
150
75
40
25
-
125
50
100
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
2
UAA104. 200 x 75 x 40
UAA104.020007540
200
75
40
25
-
175
50
150
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
2
UAA104. 250 x 75 x 40
UAA104.025007540
250
75
40
25
125
225
50
200
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
3
UAA104. 300 x 75 x 40
UAA104.030007540
300
75
40
25
150
275
50
250
37.5
10
20
13.5
20
12
16
5
65
3
UAA104. 150 x 125 x 60
UAA104.015012560
150
125
60
25
-
125
50
100
62.5
15
20
18.0
26
16
20
10
85
2
UAA104. 200 x 125 x 60
UAA104.020012560
200
125
60
25
-
175
50
150
62.5
15
20
18.0
26
16
20
10
85
2
UAA104. 250 x 125 x 60
UAA104.025012560
250
125
60
25
125
225
50
200
62.5
15
20
18.0
26
16
20
10
85
3
UAA104. 300 x 125 x 60
UAA104.030012560
300
125
60
25
150
275
50
250
62.5
15
20
18.0
26
16
20
10
85
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UAA105 - Steel prismatic guide VDI 3357
RCM
04.04.2022
UBG101 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
VAA103 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
VBG105 - Bronze prismatic guide with graphite inserts VDI 3357
RCM
04.04.2022
VAA102 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
UAA106 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
UBG103 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
UBG110 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
VAA110 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
VBG106 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
VBG104 - Bronze prismatic guide with graphite inserts NAMS
RCM
27.11.2019
VAA101 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
MBL - Matrix with collar DIN 9845 Shape B
RCM
04.04.2022
PBG203 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts VDI
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성