카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TBG 101 - Self-lubricating bronze T sliding guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/tbg_101.prj},{NB=TBG101.012002520},{CODE=TBG101.012002520},{W=120},{L=25},{T=20},{W1=15.0},{W2=90},{W3=45},{W3X=45.0},{W4=15.0},{W5=60},{L1=5.5},{L2=14},{T1=8},{T2=7},{D=6.5},{D1=11.0},{D2=6},{D3=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
ⁿ/ₐ
W4
[mm]
W5
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
TBG 101. 60 x 20 x 15
TBG101.006002015
60
20
15
12.5
35
-
10.0
15
4.5
11
8
6
5.5
9.5
6
0
TBG 101. 80 x 20 x 15
TBG101.008002015
80
20
15
12.5
55
-
10.0
35
4.5
11
8
6
5.5
9.5
6
0
TBG 101. 100 x 20 x 15
TBG101.010002015
100
20
15
12.5
75
-
10.0
55
4.5
11
8
6
5.5
9.5
6
0
TBG 101. 80 x 25 x 20
TBG101.008002520
80
25
20
15.0
50
-
15.0
20
5.5
14
8
7
6.5
11.0
6
7
TBG 101. 100 x 25 x 20
TBG101.010002520
100
25
20
15.0
70
-
15.0
40
5.5
14
8
7
6.5
11.0
6
7
TBG 101. 120 x 25 x 20
TBG101.012002520
120
25
20
15.0
90
45
15.0
60
5.5
14
8
7
6.5
11.0
6
7
TBG 101. 100 x 30 x 25
TBG101.010003025
100
30
25
17.5
65
-
12.5
40
7.5
15
10
9
9.0
14.0
8
9
TBG 101. 120 x 30 x 25
TBG101.012003025
120
30
25
17.5
85
42,5
12.5
60
7.5
15
10
9
9.0
14.0
8
9
TBG 101. 140 x 30 x 25
TBG101.014003025
140
30
25
17.5
105
52,5
12.5
80
7.5
15
10
9
9.0
14.0
8
9
TBG 101. 120 x 40 x 30
TBG101.012004030
120
40
30
20.0
80
40
20.0
40
11.0
18
15
11
11.0
18.0
8
9
TBG 101. 140 x 40 x 30
TBG101.014004030
140
40
30
20.0
100
50
20.0
60
11.0
18
15
11
11.0
18.0
8
9
TBG 101. 160 x 40 x 30
TBG101.016004030
160
40
30
20.0
120
60
20.0
80
11.0
18
15
11
11.0
18.0
8
9
TBG 101. 180 x 40 x 30
TBG101.018004030
180
40
30
20.0
140
70
20.0
100
11.0
18
15
11
11.0
18.0
8
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성