카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
LBG 301 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/lbg_301.prj},{NB=LBG301.012502019},{CODE=LBG301.012502019},{W=125},{L=20},{T=19},{W1=8},{W2=20},{W3=62,5},{W3X=62.5},{W4=105},{W5=117},{L1=12.0},{L2=5},{T1=9,5},{T1X=9.5},{T2=6.8},{T3=5},{D=7},{DX=7},{D1=6},{D2=11},{D3=6.6},{HOLES=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
W5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
T3
[mm]
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HOLES
[mm]
LBG301. 50 x 16 x 11
LBG301.005001611
50
16
11
8
18
-
32
42
9.5
5
-
5.7
4
-
5
10
5.5
4
LBG301. 71 x 16 x 11
LBG301.007101611
71
16
11
8
18
-
53
63
9.5
5
-
5.7
4
-
5
10
5.5
4
LBG301. 90 x 16 x 11
LBG301.009001611
90
16
11
8
18
45
72
82
9.5
5
-
5.7
4
-
5
10
5.5
5
LBG301. 80 x 20 x 19
LBG301.008002019
80
20
19
8
20
-
60
72
12.0
5
9,5
6.8
5
7
6
11
6.6
4
LBG301. 100 x 20 x 19
LBG301.010002019
100
20
19
8
20
-
80
92
12.0
5
9,5
6.8
5
7
6
11
6.6
4
LBG301. 125 x 20 x 19
LBG301.012502019
125
20
19
8
20
62,5
105
117
12.0
5
9,5
6.8
5
7
6
11
6.6
5
LBG301. 100 x 25 x 31
LBG301.010002531
100
25
31
10
25
-
75
90
15.5
6
19
9.0
6
9
8
15
9.0
4
LBG301. 125 x 25 x 31
LBG301.012502531
125
25
31
10
25
-
100
115
15.5
6
19
9.0
6
9
8
15
9.0
4
LBG301. 160 x 25 x 31
LBG301.016002531
160
25
31
10
25
80
135
150
15.5
6
19
9.0
6
9
8
15
9.0
5
LBG301. 125 x 30 x 49
LBG301.012503049
125
30
49
15
35
-
90
110
18.0
7
34
11.0
8
12
10
18
11.0
4
LBG301. 160 x 30 x 49
LBG301.016003049
160
30
49
15
35
-
125
145
18.0
7
34
11.0
8
12
10
18
11.0
4
LBG301. 200 x 30 x 49
LBG301.020003049
200
30
49
15
35
100
165
185
18.0
7
34
11.0
8
12
10
18
11.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성