카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 303 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_303.prj},{NB=BBG303.022030027},{CODE=BBG303.022030027},{D=22},{D1=30},{L=27},{D2=35},{L1=21},{L2=6},{L3=3.0},{L4=-},{L4X=0},{RB=3.0},{FORM=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
RB
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
BBG 303. 9 x 14 x 12
BBG303.009014012
9
14
12
16
9
3
1.5
-
0.5
B
BBG 303. 9 x 14 x 17
BBG303.009014017
9
14
17
16
14
3
1.5
-
0.5
B
BBG 303. 9 x 14 x 22
BBG303.009014022
9
14
22
16
19
3
1.5
18
0.5
A
BBG 303. 9 x 14 x 27
BBG303.009014027
9
14
27
16
24
3
1.5
18
0.5
A
BBG 303. 9 x 14 x 36
BBG303.009014036
9
14
36
16
33
3
1.5
18
0.5
A
BBG 303. 10 x 14 x 12
BBG303.010014012
10
14
12
16
9
3
1.5
-
0.5
B
BBG 303. 10 x 14 x 17
BBG303.010014017
10
14
17
16
14
3
1.5
-
0.5
B
BBG 303. 10 x 14 x 22
BBG303.010014022
10
14
22
16
19
3
1.5
-
0.5
B
BBG 303. 10 x 14 x 27
BBG303.010014027
10
14
27
16
24
3
1.5
20
0.5
A
BBG 303. 10 x 14 x 36
BBG303.010014036
10
14
36
16
33
3
1.5
20
0.5
A
BBG 303. 12 x 18 x 17
BBG303.012018017
12
18
17
23
11
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 12 x 18 x 22
BBG303.012018022
12
18
22
23
16
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 12 x 18 x 27
BBG303.012018027
12
18
27
23
21
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 12 x 18 x 36
BBG303.012018036
12
18
36
23
30
6
2.0
24
1.0
A
BBG 303. 14 x 20 x 17
BBG303.014020017
14
20
17
25
11
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 14 x 20 x 22
BBG303.014020022
14
20
22
25
16
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 14 x 20 x 27
BBG303.014020027
14
20
27
25
21
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 14 x 20 x 36
BBG303.014020036
14
20
36
25
30
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 14 x 20 x 46
BBG303.014020046
14
20
46
25
40
6
2.0
28
1.0
A
BBG 303. 14 x 20 x 56
BBG303.014020056
14
20
56
25
50
6
2.0
28
1.0
A
BBG 303. 15 x 20 x 17
BBG303.015020017
15
20
17
25
11
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 15 x 20 x 22
BBG303.015020022
15
20
22
25
16
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 15 x 20 x 27
BBG303.015020027
15
20
27
25
21
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 15 x 20 x 36
BBG303.015020036
15
20
36
25
30
6
2.0
-
1.0
B
BBG 303. 15 x 20 x 46
BBG303.015020046
15
20
46
25
40
6
2.0
30
1.0
A
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성