카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 107 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_107.prj},{NB=BBG107.060075080},{CODE=BBG107.060075080},{D=60},{D1=75},{L=80},{D2=85},{L1=70},{L2=10},{RB=20},{RC=2},{RD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
RD
[mm]
BBG 107. 25 x 35 x 40
BBG107.025035040
25
35
40
45
33
7
10
1
2
BBG 107. 30 x 40 x 50
BBG107.030040050
30
40
50
50
40
10
20
1
2
BBG 107. 40 x 55 x 70
BBG107.040055070
40
55
70
65
60
10
20
2
2
BBG 107. 50 x 65 x 80
BBG107.050065080
50
65
80
75
70
10
20
2
2
BBG 107. 60 x 75 x 80
BBG107.060075080
60
75
80
85
70
10
20
2
2
BBG 107. 65 x 80 x 80
BBG107.065080080
65
80
80
90
70
10
20
2
2
BBG 107. 65 x 80 x 120
BBG107.065080120
65
80
120
90
110
10
20
2
2
BBG 107. 80 x 100 x 100
BBG107.080100100
80
100
100
110
90
10
20
2
2
BBG 107. 80 x 100 x 140
BBG107.080100140
80
100
140
110
130
10
20
2
2
BBG 107. 100 x 120 x 100
BBG107.100120100
100
120
100
130
90
10
20
2
3
BBG 107. 100 x 120 x 140
BBG107.100120140
100
120
140
130
130
10
20
2
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성