카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BGI94487 T8 - Headed guide bush for ball bearing ISO 9448-7 T9
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bgi_iso_9448_7_t9.prj},{NB=BGI94487.32X69T9},{CODE=BGI94487.32X69T9},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D6=67},{D7=79.7},{D8=53},{A=24.40},{A1=36.4},{L1=69},{L2=37},{L3=32},{L=80},{K=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Headed guide bush for bal...
BGI94487.24X55T9
Headed guide bush for bal...
24
30
40
40
48
60
72.7
46
22.65
33.4
55
30
25
71
3
0.305
Headed guide bush for bal...
BGI94487.25X55T9
Headed guide bush for bal...
25
31
40
40
48
60
72.7
46
22.65
33.4
55
30
25
71
3
0.284
Headed guide bush for bal...
BGI94487.30X69T9
Headed guide bush for bal...
30
38
48
48
56
67
79.7
53
24.40
36.4
69
37
32
80
3
0.459
Headed guide bush for bal...
BGI94487.32X69T9
Headed guide bush for bal...
32
40
48
48
56
67
79.7
53
24.40
36.4
69
37
32
80
3
0.392
Headed guide bush for bal...
BGI94487.38X79T9
Headed guide bush for bal...
38
46
58
58
66
77
89.7
63
35.30
35.3
79
47
32
95
4
0.719
Headed guide bush for bal...
BGI94487.40X79T9
Headed guide bush for bal...
40
48
58
58
66
77
89.7
63
35.30
35.3
79
47
32
95
4
0.627
Headed guide bush for bal...
BGI94487.48X96T9
Headed guide bush for bal...
48
56
70
70
80
91
103.7
77
40.20
40.2
96
60
36
120
4
1.251
Headed guide bush for bal...
BGI94487.50X96T9
Headed guide bush for bal...
50
58
70
70
80
91
103.7
77
40.20
40.2
96
60
36
120
4
1.116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성