카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BAI94484 T4 - Flanged steel guide bush self-lube ISO 9448-4 T4
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bai_iso_9448_4_t4.prj},{NB=BAI94484.25X038},{CODE=BAI94484.25X038},{D1=25},{D3=40},{D4=63},{D5=50},{D6=5.5},{D7=10},{K=23},{L1=38},{L2=23},{L3=15},{T=5.7},{GEW=0.394},{TOL= 10, 'gelb', 20, 'gruen', 30, 'rot'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.15X029
Flanged steel guide bush ...
15
28
45
35
4.5
8
15
29
23
6
3.4
0.129
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.16X029
Flanged steel guide bush ...
16
28
45
35
4.5
8
15
29
23
6
3.4
0.123
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.19X038
Flanged steel guide bush ...
19
32
50
40
4.5
8
18
38
23
15
4.6
0.257
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.20X038
Flanged steel guide bush ...
20
32
50
40
4.5
8
18
38
23
15
4.6
0.248
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.24X038
Flanged steel guide bush ...
24
40
63
50
5.5
10
23
38
23
15
5.7
0.405
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.25X038
Flanged steel guide bush ...
25
40
63
50
5.5
10
23
38
23
15
5.7
0.394
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.30X045
Flanged steel guide bush ...
30
48
72
58
5.5
10
28
45
30
15
5.7
0.600
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.32X045
Flanged steel guide bush ...
32
48
72
58
5.5
10
28
45
30
15
5.7
0.566
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.38X055
Flanged steel guide bush ...
38
58
85
70
6.6
11
33
55
30
25
6.8
1.129
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.40X055
Flanged steel guide bush ...
40
58
85
70
6.6
11
33
55
30
25
6.8
1.077
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.48X062
Flanged steel guide bush ...
48
70
104
86
9.0
15
38
62
37
25
9.0
1.678
Flanged steel guide bush ...
BAI94484.50X062
Flanged steel guide bush ...
50
70
104
86
9.0
15
38
62
37
25
9.0
1.604
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성