카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
KRT - Spring and spacer unit
RCM
PRECISION COMPONENTS
GROUND SPACER SLEEVE SHOULDER SCREWS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/viti_con_distanziale/vk_asmtab.prj},{NB=VK08X12.5X20},{M=M8},{MX=8},{MY=08},{D=12.5},{D1=19},{D2=13},{K=6.5},{L1=13},{L=20},{LX=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,140},{PPATH=vk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
[mm]
L1
Length
[mm]
Spring and spacer unit M6...
VK06X10.0X15
Spring and spacer unit M6...
M6
10.0
15
10
6.0
10
Spring and spacer unit M8...
VK08X12.5X20
Spring and spacer unit M8...
M8
12.5
19
13
6.5
13
Spring and spacer unit M1...
VK10X15.0X20
Spring and spacer unit M1...
M10
15.0
23
16
7.5
15
Spring and spacer unit M1...
VK12X17.5X30
Spring and spacer unit M1...
M12
17.5
27
18
9.0
18
Spring and spacer unit M1...
VK16X23.0X30
Spring and spacer unit M1...
M16
23.0
34
24
11.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성