카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VGR - Shoulder screw
RCM
PRECISION COMPONENTS
GROUND SPACER SLEEVE SHOULDER SCREWS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/viti_con_distanziale/vgr.prj},{NB=VGR- M8x1.25 x 16_B},{IDNR=MIN},{TYP=VGR},{D=10},{D1=M8x1.25},{D2=16},{K=7.0},{L1=13.0},{S=5},{L=16},{TRAZIONE=1040},{TAGLIO=730},{GR=h 8},{ALLUNGAMENTO=9%},{LX=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120},{KDM=6.466},{NDM=8.000},{X=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
Max
[mm]
K
Max
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
TRAZIONE
Resistance to tensile stress
[N/mm²]
TAGLIO
Resistence to cut
[N/mm²]
GR
Grade of tolerance of the grid stem
ⁿ/ₐ
ALLUNGAMENTO
Extenzion min.
ⁿ/ₐ
VGR- M5x0.8 x 10
VGR
6
M5x0.8
10
4.5
9.5
3
1040
730
h 8
9%
VGR- M6x1 x 12
VGR
8
M6x1
13
5.5
11.0
4
1040
730
h 8
9%
VGR- M8x1.25 x 16
VGR
10
M8x1.25
16
7.0
13.0
5
1040
730
h 8
9%
VGR- M10x1.5 x 16
VGR
12
M10x1.5
18
8.0
16.0
6
1040
730
h 8
9%
VGR- M12x1.75 x 30
VGR
16
M12x1.75
24
11.0
18.0
8
1040
730
h 8
9%
VGR- M16x2 x 40
VGR
20
M16x2
30
14.0
22.0
10
1040
730
h 8
9%
VGR- M20x2.5 x 45
VGR
24
M20x2.5
36
16.0
27.0
12
1040
730
h 8
9%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성