카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SMB - ISO 8977 - Headed matrix ISO8977
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/smb.prj},{NB=SMB 32 6 20 X 13 0 17.5 A2 5.50x5_0-S0},{D=32},{DX=32},{RB=S},{RBX='S','A','B'},{TYP=X},{TYPX='X','K','H','N','V','O','R','J','Z','Y'},{HX=35},{P=13.00},{PX=[13.00 : 16.50]},{W=0.00},{WX=5.50},{R=17.5},{PG=16.50},{PGX=16.50},{L=20},{G=5.50},{LX=20,22,25,28,30,32,35,40},{MAT=A2},{FX=},{FD=0.00},{FL=5.00},{ANGLE=0},{RH=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
B
[mm]
R
[mm]
PG
Max P/G
ⁿ/ₐ
SMB 08 4 20 X 1.5 0 3.5 A...
08
4.000
3.5
-
SMB 08 4 20 X 2.41 0 4 A2...
08
4.000
4.0
-
SMB 08 4 20 X 3.01 0 4 A2...
08
4.000
4.0
-
SMB 10 4 20 X 1.5 0 3.5 A...
10
4.000
3.5
-
SMB 10 4 20 X 2.41 0 4 A2...
10
4.000
4.0
-
SMB 10 4 20 X 3.01 0 4 A2...
10
4.000
4.0
3.20
SMB 10 4 20 X 3.21 0 6 A2...
10
4.000
6.0
3.20
SMB 13 5 20 X 1.5 0 3.5 A...
13
5.000
3.5
-
SMB 13 5 20 X 2.41 0 4 A2...
13
5.000
4.0
-
SMB 13 5 20 X 3.01 0 4 A2...
13
5.000
4.0
-
SMB 13 5 20 X 3.21 0 6 A2...
13
5.000
6.0
5.00
SMB 13 5 20 X 5.01 0 8 A2...
13
5.000
8.0
7.20
SMB 16 5 20 X 5 0 8 A2 2....
16
5.000
8.0
7.20
SMB 16 5 20 X 7.21 0 9.5 ...
16
5.000
9.5
8.80
SMB 20 5 20 X 7 0 9.5 A2 ...
20
5.000
9.5
8.80
SMB 20 5 20 X 8.81 0 12 A...
20
5.000
12.0
11.00
SMB 22 6 20 X 9 0 15 A2 4...
22
6.000
15.0
14.00
SMB 25 6 20 X 11 0 15 A2 ...
25
6.000
15.0
14.00
SMB 25 6 20 X 14.01 0 17....
25
6.000
17.5
16.50
SMB 32 6 20 X 13 0 17.5 A...
32
6.000
17.5
16.50
SMB 32 6 20 X 16.51 0 21 ...
32
6.000
21.0
20.00
SMB 38 8 20 X 16 0 21 A2 ...
38
8.000
21.0
20.00
SMB 38 8 20 X 20.01 0 27 ...
38
8.000
27.0
26.00
SMB 40 8 20 X 16 0 21 A2 ...
40
8.000
21.0
20.00
SMB 40 8 20 X 20.01 0 27 ...
40
8.000
27.0
26.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성