카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PSK - Punch DIN 9861 Shape D / ISO 6752
RCM
PRECISION COMPONENTS
PUNCHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/punzoni/psk.prj},{NB=PSK4.00X71},{TYPE=PSK},{D=4.00},{DX=[4:4.4]},{D1=5.5},{K=0.5},{R=0.6},{L=71},{MAT=HWS - Steel for tools},{DG=HRC 62 +-2},{DT=HRC 45 +- 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DG
Hardness body
ⁿ/ₐ
DT
Hardness head
ⁿ/ₐ
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK0.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
0.9
0.2
0.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK0.60X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
1.1
0.2
0.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK0.70X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
1.3
0.2
0.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK0.80X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
1.4
0.4
0.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK0.90X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
1.6
0.4
0.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK1.00X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
1.8
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK1.20X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
2.0
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK1.40X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
2.2
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK1.60X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
2.5
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK1.80X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
2.8
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK2.00X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
3.0
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK2.10X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
3.2
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK2.30X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
3.5
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK2.60X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
4.0
0.5
0.4
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK3.00X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
4.5
0.5
0.6
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK3.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
5.0
0.5
0.6
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK4.00X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
5.5
0.5
0.6
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK4.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
6.0
0.5
0.6
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK5.00X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
6.5
0.5
0.6
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK5.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
7.0
0.5
0.6
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK6.00X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
8.0
0.5
1.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK6.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
9.0
1.0
1.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK7.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
10.0
1.0
1.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK8.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
11.0
1.0
1.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape D / ...
PSK
PSK9.50X71
Punch DIN 9861 Shape D / ...
12.0
1.0
1.0
HWS - Steel for tools
HRC 62 +-2
HRC 45 +- 5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSH - Punch DIN 9861 Shape D / ISO 6752
RCM
04.04.2022
ESF - Ejectro pin nitrided DIN 1530 Shape A / FIAT head
RCM
04.04.2022
PTCH - Punch blank with ISO 8020 A
RCM
04.04.2022
ESD - Ejector pin hardened DIN 1530 Shape A / ISO 6751
RCM
04.04.2022
PTRH - HSS Strengthened head punches
RCM
27.11.2019
MAC - Matrix without collar DIN 9845 Shape A
RCM
04.04.2022
PTCHE - Punch blank with ejector pin ISO 8020 E
RCM
04.04.2022
MBL - Matrix with collar DIN 9845 Shape B
RCM
04.04.2022
MAL - Matrix without collar DIN 9845 Shape A
RCM
04.04.2022
ESF-T - Ejector pin hardened DIN 1530 Shape AH / ISO 6751
RCM
04.04.2022
PBG113 - Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
RCM
27.11.2019
SPT - Pilot
RCM
29.06.2020
VAA110 - Steel prismatic guide
RCM
27.11.2019
UBG110 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성