카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
P2276 - Pilot unit DAIMLER
RCM
PRECISION COMPONENTS
PILOT UNIT DAIMLER
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/posizionatori_daimler/2276_asmtab.prj},{NB=P22761A09800},{IDNR=P22761A0980},{D=9.800},{D1=10.000},{D2=10.000},{D3=18.000},{D4=18.000},{D5=15.000},{H=28.000},{H1=25.000},{H2=12.000},{L1=47.500},{L2=39.300},{L=63.200},{PPATH=2276_1_asmsbl.prj},{GEW=0.061},{F1=4.900},{F2=6.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
D
[mm]
D1
Nominal diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
External diameter of sleeve
[mm]
H
Length of sleeve
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
Total length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
F1
Spring force preloaded
[daN]
F2
Spring force compressed
[daN]
P22761A09800
9.800
10.000
10.000
18.000
18.000
15.000
28.000
25.000
12.000
47.500
39.300
63.200
0.061
4.900
6.200
P22762B15800
15.800
16.000
16.000
24.000
30.000
26.000
28.000
25.000
12.000
54.500
46.300
72.500
0.184
4.800
5.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성