카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
EURO 14 - Flush extraction castle european standard
PlaSteel
Tecnostar
Configuration
euro_14
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/tecnostar/configurazioni/euro_14/euro_14_asmtab.prj},{NB=EURO14-346x446_27_76},{BCOD=346},{LCOD=446},{PF45=27},{MATPF45=1730},{SXPF45=27},{D70=76},{MATD70=1730},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
MATPF45
ⁿ/ₐ
MATD70
ⁿ/ₐ
DH7
D in H7
[mm]
DF
D screws
[mm]
EURO14-156x156_22_56
156x156
1730
1730
20.000
10.500
EURO14-156x196_22_56
156x196
1730
1730
20.000
10.500
EURO14-196x196_27_56
196x196
1730
1730
26.000
10.500
EURO14-196x246_27_56
196x246
1730
1730
26.000
10.500
EURO14-196x296_27_56
196x296
1730
1730
26.000
10.500
EURO14-196x346_27_56
196x346
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-246x246_27_56
246x246
1730
1730
26.000
10.500
EURO14-246x296_27_56
246x296
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-246x346_27_56
246x346
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-246x396_27_56
246x396
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-296x296_27_56
296x296
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-296x346_27_56
296x346
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-296x396_27_56
296x396
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-296x446_27_56
296x446
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-296x496_27_56
296x496
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-346x346_27_76
346x346
1730
1730
30.000
12.500
EURO14-346x396_27_76
346x396
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-346x446_27_76
346x446
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-346x496_27_76
346x496
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-346x546_36_76
346x546
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-346x596_36_76
346x596
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-396x396_36_76
396x396
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-396x446_36_76
396x446
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-396x496_36_76
396x496
1730
1730
42.000
17.000
EURO14-396x546_36_76
396x546
1730
1730
42.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성