카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
EURO 03 - Mould base, width salient, european standard type 3
PlaSteel
Tecnostar
Configuration
euro_03
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/tecnostar/configurazioni/euro_03/euro_03_asmtab.prj},{NB=EURO03-346x446_27_36 /1730_36 /1730_36 /1730_76},{BCOD=346},{LCOD=446},{PD15=27},{SXPD15=27},{S601=36},{MATS601=1730},{S501=36},{MATS501=1730},{S502=36},{MATS502=1730},{SXS50=36,46,56,66,76,86,96,116},{SXS60=36,46,56,66,76,86,96,116},{MATS50X=1730,2311},{MATS60X=1730,2311},{D70=76},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATPD15=1730},{MATD70=1730},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_03_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
DH7
D in H7
[mm]
DF
D screws
[mm]
EURO03-156x156_22_27 /173...
156x156
20.000
10.500
EURO03-156x196_22_27 /173...
156x196
20.000
10.500
EURO03-196x196_27_27 /173...
196x196
26.000
10.500
EURO03-196x246_27_27 /173...
196x246
26.000
10.500
EURO03-196x296_27_27 /173...
196x296
26.000
10.500
EURO03-196x346_27_27 /173...
196x346
30.000
12.500
EURO03-246x246_27_27 /173...
246x246
26.000
10.500
EURO03-246x296_27_27 /173...
246x296
30.000
12.500
EURO03-246x346_27_27 /173...
246x346
30.000
12.500
EURO03-246x396_27_27 /173...
246x396
30.000
12.500
EURO03-296x296_27_36 /173...
296x296
30.000
12.500
EURO03-296x346_27_36 /173...
296x346
30.000
12.500
EURO03-296x396_27_36 /173...
296x396
30.000
12.500
EURO03-296x446_27_36 /173...
296x446
30.000
12.500
EURO03-296x496_27_36 /173...
296x496
30.000
12.500
EURO03-346x346_27_36 /173...
346x346
30.000
12.500
EURO03-346x396_27_36 /173...
346x396
42.000
17.000
EURO03-346x446_27_36 /173...
346x446
42.000
17.000
EURO03-346x496_27_36 /173...
346x496
42.000
17.000
EURO03-346x546_36_36 /173...
346x546
42.000
17.000
EURO03-346x596_36_36 /173...
346x596
42.000
17.000
EURO03-396x396_36_36 /173...
396x396
42.000
17.000
EURO03-396x446_36_36 /173...
396x446
42.000
17.000
EURO03-396x496_36_36 /173...
396x496
42.000
17.000
EURO03-396x546_36_36 /173...
396x546
42.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성