카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
SAS - Angled Undercut "S" version
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Plates movement devices
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/plates_movement_devices/sas_asmtab.prj},{NB=SAS202640_0_0},{IDNR=},{COD=SAS202640},{CORSA=30},{CORSAX=0},{ROTATION=0},{D=20},{DD=14},{D1=11.0},{A=26},{B=40},{C=20},{MJ=M10},{H=42},{H2=11},{H3=22},{H4=12},{L=80},{L1=50},{W=80},{W1=72},{W2=44},{P1=56},{P2=55},{MK=M8},{N=8},{PPATH=../sas/sas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
CORSA
Stroke
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MJ
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
MK
[mm]
N
[mm]
SAS081120
SAS081120
10
8
7
4.5
11
20
8
M4
22
5
11
7
32
20
33
30
19
24
20
M3
3
SAS101525
SAS101525
18
10
7
5.5
15
25
10
M5
27
5
15
8
45
25
45
40
25
32
30
M4
4
SAS121725
SAS121725
20
12
10
7.0
17
25
12
M6
32
7
16
10
50
30
57
51
31
39
35
M6
6
SAS162230
SAS162230
25
16
12
9.0
22
30
16
M8
36
8
20
10
65
40
65
58
38
46
40
M6
6
SAS202640
SAS202640
30
20
14
11.0
26
40
20
M10
42
11
22
12
80
50
80
72
44
56
55
M8
8
SAS253245
SAS253245
35
25
16
14.0
32
45
25
M12
50
15
26
15
90
55
93
85
52
66
65
M10
10
SAS303850
SAS303850
40
30
18
14.0
38
50
30
M12
55
15
30
15
100
60
101
93
60
74
70
M10
10
SAS354560
SAS354560
45
35
20
14.0
45
60
35
M12
62
15
34
18
120
75
120
110
70
85
80
M12
10
SAS405570
SAS405570
50
40
25
18.0
55
70
40
M16
70
15
44
18
135
85
130
120
80
95
90
M12
10
SAS456080
SAS456080
55
45
30
18.0
60
80
45
M16
80
15
50
20
150
95
140
130
90
105
110
M12
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성