카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R5130 - Slide holding device
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Guides, holding devices
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/guides_holding_devices/r5130.prj},{NB=R513013},{IDNR=},{D1=13},{B1=6.6},{B2=1.4},{B3=4.3},{T1=10},{T2=1.0},{T3=1.6},{T4=0.35},{D2=7},{D3=2.2},{D4=M3},{NDMD4=3.000},{DD=6.000},{K=1.700},{R=0.35},{P1=28},{P2=34},{MAT=1.2842},{HD=58+2 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
R
[mm]
P1
[N]
P2
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
R513013
R513013
13
6.6
1.4
4.3
10
1.0
1.6
0.35
7
2.2
M3
0.35
28
34
1.2842
58+2 HRC
R513018
R513018
18
9.6
2.0
6.0
14
1.8
2.0
0.50
10
3.2
M4
0.50
38
42
1.2842
58+2 HRC
R513027
R513027
27
14.4
3.0
9.0
21
2.8
3.0
0.50
15
4.3
M5
0.75
38
92
1.2842
58+2 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성