카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KZHYM - V-groove magnet with seat
PRiCi FA
Small parts
magnet
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g12/kzhym_asmtab.prj},{NB=KZHYM8},{LV1=V-groove},{MAT=SUM24L},{SUR=Electroless Nickel Plating},{MAT2=neodymium magnet},{SUR2=Plate with nickel},{AOT=80°C},{CODE=KZHYM},{MYCODE=M_HYM},{MYCODE1=M_BT_HYM},{MYCODE2=M_CT_HYM},{VAR10=8},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=kzhym_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT
Material(1)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment(1)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material(2)
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment(2)
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
[°C]
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
XYL
[N{kgf}]
FIX06
BMCTMD
[G]
FIX08
d
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
Ba
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
d1
[mm]
KZHYM8
KZHYM8
V-groove
SUM24L
Electroless Nickel Platin...
neodymium magnet
Plate with nickel
80°C
KZHYM
6
3.9{0.4}
3200~3500
4.0
3
2.0
1.5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성