카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PBCT,C-PBCT - Bearing Units - Pillow Type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/pbct_asmtab.prj},{NB=PBCT12},{LV1=Import},{HMAT=Equivalent to FC200},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=Nitrile Rubber (NBR)},{SMAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=FC200},{SUR2=-},{CODE=PBCT},{CODE1=KSSK},{CODE2=GA},{MYCODE=P_PBCT},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.00,0.53,0.56,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=pbct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Place Of Origin
ⁿ/ₐ
HMAT
Housing Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Bearing Material
ⁿ/ₐ
RMAT
Rubber Sea Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Set Screw Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H
[mm]
FIX04
H1
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
k
[mm]
FIX10
t
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d
[mm]
FIX18
M1
ⁿ/ₐ
FIX20
B
[mm]
FIX22
S
[mm]
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[kN]
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
[kN]
PBCT12
PBCT12
Import
Equivalent to FC200
Equivalent to SUJ2
Nitrile Rubber (NBR)
Equivalent to SCM435
PBCT
30.2
62
127
95
15
38
19
13
M6×0.75
31.0
12.7
12.8
6.6
C-PBCT12
C-PBCT12
Domestic
Equivalent to FC200
Equivalent to SUJ2
Nitrile Rubber (NBR)
Equivalent to SCM435
C-PBCT
30.2
62
127
95
15
38
19
13
M6×0.75
31.0
12.7
12.8
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성