카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PBCMC,C-PBCMC - Bearing Units - Pilot
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/pbcmc_asmtab.prj},{NB=PBCMC12},{LV1=Import},{HMAT=Equivalent to FC200},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=Nitrile Rubber (NBR)},{SMAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=FC200},{SUR2=-},{CODE=PBCMC},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_PBCMC},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.00,0.53,0.56,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=pbcmc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Place Of Origin
ⁿ/ₐ
HMAT
Housing Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Bearing Material
ⁿ/ₐ
RMAT
Rubber Sea Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Set Screw Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H
[mm]
FIX04
P
[mm]
FIX06
P.C.D
[mm]
FIX08
t
[mm]
FIX10
Ta
[mm]
FIX12
T1
[mm]
FIX14
T2
[mm]
FIX16
J
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
d
[mm]
FIX22
B
[mm]
FIX24
S
[mm]
FIX26
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[kN]
FIX28
Basic Load Rating Cor (Static)
[kN]
FIX30
M1
ⁿ/ₐ
FIX32
Tightening Torque
[N·cm]
FIX34
Axial Load Capacity
[N]
FIX36
Mass
[g]
PBCMC12
PBCMC12
Import
Equivalent to FC200
Equivalent to SUJ2
Nitrile Rubber (NBR)
Equivalent to SCM435
PBCMC
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6×0.75
392
640
890
C-PBCMC12
C-PBCMC12
Domestic
Equivalent to FC200
Equivalent to SUJ2
Nitrile Rubber (NBR)
Equivalent to SCM435
C-PBCMC
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6×0.75
392
640
890
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성