카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CFH,CFHS,TL19S,TL20S,C-CFH,C-CFHS - Cam Followers-Hexagon with Socket Crowned Type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/cfh_asmtab.prj},{NB=TL19S3-10},{LV1=domestic},{LV2=No Seal},{MAT=Equivalent to SUS440C},{ATT=1 Hex Nut (SUS304)},{MAT2=SUS440C},{SUR2=-},{CODE=TL19S},{MYCODE=P_TL19S},{VAR02=3},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Place of Origin
ⁿ/ₐ
LV2
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
M
ⁿ/ₐ
FIX06
k
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
k1
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
R
[mm]
FIX24
f(min.)
[mm]
FIX26
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[KN]
FIX28
Basic Load Rating Cor (Static)
[KN]
FIX30
Max. Allowable Load
[KN]
FIX32
Track Load Capacity
[Kn]
FIX34
Max. Rotational Speed
[rpm]
FIX36
Mass
[g]
CFH3-10
CFH3-10
Import
No Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFH
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
CFHS3-10
CFHS3-10
Import
With Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFHS
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
TL19S3-10
TL19S3-10
domestic
No Seal
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL19S
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
TL20S3-10
TL20S3-10
domestic
With Seal
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL20S
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
C-CFH3-10
C-CFH3-10
domestic
No Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
C-CFH
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
C-CFHS3-10
C-CFHS3-10
domestic
With Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
C-CFHS
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성