카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CFGJ,CFGJS,CFGJH,CFGJHS,TL31CJ,TL33SJ,TL35SJ,TL36SJ - Cam Followers - Hexagon with Socket Urethane
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/cfgj_asmtab.prj},{NB=TL33SJ5-13},{LV1=Flat},{LV2=With Seal },{UMAT=Shore A90},{CMAT=Equivalent to SUS440C},{ATT=1 Hex Nut (SUS304)},{MAT2=SUS440C},{SUR2=-},{CODE=TL33SJ},{MYCODE=M_CFTSH},{VAR02=5},{VAR04=13},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfgj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shape
ⁿ/ₐ
LV2
Type
ⁿ/ₐ
UMAT
Urethane Material
ⁿ/ₐ
CMAT
Cam Followers Material
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
M
ⁿ/ₐ
FIX06
k
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
k1
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
Max. Allowable Load
[N]
FIX24
Max. Rotational Speed
[rpm]
FIX26
Mass
[g]
CFGJ5-13
CFGJ5-13
Flat
No Seal
Shore A90
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFGJ
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
CFGJS5-13
CFGJS5-13
Flat
With Seal
Shore A90
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFGJS
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
TL31CJ5-13
TL31CJ5-13
Flat
With Seal
Shore A50
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
TL31CJ
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
TL33SJ5-13
TL33SJ5-13
Flat
With Seal
Shore A90
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL33SJ
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
CFGJH5-13
CFGJH5-13
Circular arc
No Seal
Shore A90
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFGJH
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
CFGJHS5-13
CFGJHS5-13
Circular arc
With Seal
Shore A90
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFGJHS
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
TL35SJ5-13
TL35SJ5-13
Circular arc
No Seal
Shore A90
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL35SJ
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
TL36SJ5-13
TL36SJ5-13
Circular arc
With Seal
Shore A90
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL36SJ
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
3
68
1500
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성