카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PBA - Ball Screw Support Units - Motor Bracket - Stand Type
PRiCi FA
Straight moving parts
Ball Screw
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a18/pba.prj},{NB=PBA6-AP},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=PBA},{MYCODE=P_PBA},{VAR02=6-AP},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=-},{AF972=-},{AF973=},{AF974=},{AF975=},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Recommended coupling model
ⁿ/ₐ
FIX04
Fixed seat model
ⁿ/ₐ
FIX06
support seat model
ⁿ/ₐ
FIX08
D1
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
Y
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
L
[mm]
FIX18
H
[mm]
FIX20
B
[mm]
FIX22
P
[mm]
FIX24
T
[mm]
FIX26
S
[mm]
FIX28
Q
[mm]
FIX30
E
[mm]
FIX32
E1
[mm]
FIX34
F
[mm]
FIX36
J
[mm]
PBA6-AP
PBA6-AP
Equivalent to S45C
Blackening treatment
PBA
CPDC26
PBBR6/PBBR8
PBUN8
30.0
45.0
M3
28
61
17
52
41
26.0
5.5
9.5
19
20
5
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성