카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZAN,Z2AN,Z3AN,ZA,Z2A.Z3A - Linear Guides - ZA Type-Standard Block Type-Ordinary grade · precision grade
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zan_asmtab.prj},{NB=Z2AN28-127(35.1-91.4-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Chromium molybdenum alloy steel},{MAT2=Chromium molybdenum alloy steel},{HN=58HRC~},{AOT=-20~80℃},{QTY=2},{CODE=Z2AN},{CODE1=ZTAN},{CODE2=ZZAN},{MYCODE=P_Z2AN},{VAR02=28},{VAR04=127},{VAR06=},{FIX02=33.5},{VAR08=35.1},{VAR10=91.4},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zan_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Precision
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
QTY
Number of Blocks
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
Number of holes
ⁿ/ₐ
FIX04
Rail hole pitch from right side T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
E
[mm]
FIX26
T1
[mm]
FIX28
Grease Nipples No.
ⁿ/ₐ
FIX30
H1
[mm]
FIX32
C
[mm]
FIX34
d×G×h
[mm]
FIX36
N
[mm]
FIX38
P
[mm]
FIX40
Basic Load Rating C (Dynamic)
[kN]
FIX42
Basic Load Rating Co (Static)
[kN]
FIX44
Allowable Static Moment M1·M2
[N·m]
FIX46
Allowable Static Moment M3
[N·m]
FIX48
Mass Block
[kg]
FIX50
Mass (Guide Rail)
[kg/m]
FIX52
a
[mm]
FIX54
m
[mm]
FIX56
V3
[mm]
FIX58
K
[mm]
FIX60
a
[mm]
FIX62
M
ⁿ/ₐ
ZAN28-72
ZAN28-72
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZAN
2
6.0
9.5
34
56.3
39.3
26
26
M4
5
23.8
7.0
8.3
G-M4
15
15
4.5×7.5×5.3
20.0
60
11.8
18.9
0.12
0.14
0.18
1.5
0
0
0
0
0
-
ZA28-72
ZA28-72
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZA
2
6.0
9.5
34
56.3
39.3
26
26
M4
5
23.8
7.0
8.3
G-M4
15
15
4.5×7.5×5.3
20.0
60
11.8
18.9
0.12
0.14
0.18
1.5
0
0
0
0
0
-
Z2AN28-127
Z2AN28-127
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
Z2AN
2
33.5
9.5
34
56.3
39.3
26
26
M4
5
23.8
7.0
8.3
G-M4
15
15
4.5×7.5×5.3
20.0
60
11.8
18.9
0.12
0.14
0.18
1.5
0
0
0
0
0
-
Z2A28-127
Z2A28-127
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
Z2A
2
33.5
9.5
34
56.3
39.3
26
26
M4
5
23.8
7.0
8.3
G-M4
15
15
4.5×7.5×5.3
20.0
60
11.8
18.9
0.12
0.14
0.18
1.5
0
0
0
0
0
-
Z3AN28-190
Z3AN28-190
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
Z3AN
3
35.0
9.5
34
56.3
39.3
26
26
M4
5
23.8
7.0
8.3
G-M4
15
15
4.5×7.5×5.3
20.0
60
11.8
18.9
0.12
0.14
0.18
1.5
0
0
0
0
0
-
Z3A28-190
Z3A28-190
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
Z3A
3
35.0
9.5
34
56.3
39.3
26
26
M4
5
23.8
7.0
8.3
G-M4
15
15
4.5×7.5×5.3
20.0
60
11.8
18.9
0.12
0.14
0.18
1.5
0
0
0
0
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성