카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
OBW - Oil-free copper alloy gasket
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a16/obw.prj},{NB=OBW10},{LV1=Oil-free copper alloy gasket},{MAT=Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{MAT2=High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{CODE=OBW},{MYCODE=M_MPW},{VAR10=10},{AV101=10,12,13,15,16,18,20,25,30,35,40,50},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
T
[mm]
FIX04
rongcha1
[mm]
FIX06
Da
[mm]
FIX08
rongcha2
[mm]
FIX10
D1
[mm]
FIX12
PCD
[mm]
FIX14
shuliang
[mm]
FIX16
pingtouluoshuang
ⁿ/ₐ
FIX18
a
[mm]
FIX20
b
[mm]
OBW10
OBW10
Oil-free copper alloy gas...
Equivalent to High-streng...
OBW
3
0/-0.1
10.2
+0.2/+0.1
30
20
2
M3
1.5
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성