카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 207 - Centre male T adaptor
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_207.prj},{NB=2070814},{CODE=2070814},{D=8},{A=G1/4},{AX=13.716},{B=11.0},{C=20.0},{L=48.851},{SW1=14},{SW2=11},{PBOX=25},{L1=9.000},{L2=3.000},{DDX=13.800},{DDY=6.000},{DDZ=5.000},{L3=12.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2070418
2070418
4
G1/8
8.0
16.0
44.975
10
9
100
2070618
2070618
6
G1/8
8.0
16.0
43.492
12
9
50
2070614
2070614
6
G1/4
11.0
20.0
46.482
12
11
50
2070818
2070818
8
G1/8
8.0
17.0
48.908
14
11
50
2070814
2070814
8
G1/4
11.0
20.0
48.851
14
11
25
2070838
2070838
8
G3/8
11.5
24.0
54.629
14
13
25
2071014
2071014
10
G1/4
11.0
23.5
68.079
19
13
25
2071038
2071038
10
G3/8
11.5
24.0
67.871
19
13
25
2071238
2071238
12
G3/8
11.5
25.5
70.121
22
15
10
2071212
2071212
12
G1/2
14.0
28.5
70.966
22
15
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성