카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. ISPL-G - L male parallel “stop fitting”
Pneumax
Fittings
Function fittings
Function fittings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_funzione/raccordi_function/art_ispl_g.prj},{NB=ISPL08-G03},{CODE=ISPL08-G03},{D=8},{R=3/8},{RX=16.662},{L1=7.5},{L2=32.0},{L3=33.5},{P=14.0},{SW1=20},{M1=5.800},{M2=7.400},{M3=10.000},{M4=9.500},{M5=3.200},{MCH1=0.800},{H1=5.000},{H2=18.000},{H3=6.000},{H4=0.000},{H5=11.000},{H6=1.300},{H7=1.300},{H8=1.900},{W1=7.000},{W2=5.750},{W3=0.000},{W4=7.000},{W5=5.750},{W6=4.850},{W7=14.500},{CH1=2.000},{CH2=0.800},{R1=15.033},{R1X=0.500},{IH1=14.000},{IH2=18.500},{IW1=5.750},{IW2=4.000},{IMG1=_immagini/raccordi_funzione/function3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
Øp
[mm]
SW1
[mm]
ISPL04-G01
ISPL04-G01
4
1/8
5.5
26.5
31.7
12.5
14
ISPL06-G01
ISPL06-G01
6
1/8
5.5
26.5
30.0
12.5
14
ISPL06-G02
ISPL06-G02
6
1/4
7.5
29.0
30.0
12.5
17
ISPL08-G01
ISPL08-G01
8
1/8
5.5
29.0
33.5
14.0
14
ISPL08-G02
ISPL08-G02
8
1/4
7.5
31.5
33.5
14.0
17
ISPL08-G03
ISPL08-G03
8
3/8
7.5
32.0
33.5
14.0
20
ISPL10-G02
ISPL10-G02
10
1/4
7.5
37.0
43.2
18.0
17
ISPL10-G03
ISPL10-G03
10
3/8
7.5
37.0
43.2
18.0
20
ISPL10-G04
ISPL10-G04
10
1/2
10.0
40.5
43.2
18.0
24
ISPL12-G02
ISPL12-G02
12
1/4
7.5
38.5
46.7
20.6
21
ISPL12-G03
ISPL12-G03
12
3/8
7.5
38.5
46.7
20.6
21
ISPL12-G04
ISPL12-G04
12
1/2
10.0
41.5
46.7
20.6
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성