카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 405 - Single banjo body
Pneumax
Fittings
Push-on fittings (series 300)
Series 300
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_calzamento_ottone/serie300/art_405.prj},{NB=4050618},{CODE=4050618},{D=6/4},{G=G1/8},{H=14.5},{L=24},{LX=24.0},{SW=12},{PBOX=100},{DX=3.95},{GX=9.728},{HX=14.500},{L1=14.1},{H1=11.9},{H2=13.35},{L2=6.00},{L3=4.50},{XX=0.750},{P1=6.13},{C1=0.40},{P2=5.15},{L4=2.40},{P3=3.00},{VER=2},{P4=9.000},{L5=3.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
40504M5
40504M5
4/2
M5
9.0
15.8
8
100
40506M5
40506M5
6/4
M5
9.0
18.5
9
100
4050618
4050618
6/4
G1/8
14.5
24
12
100
4050614
4050614
6/4
G1/4
14.5
26
12
50
4050818
4050818
8/6
G1/8
14.5
24
14
50
4050814
4050814
8/6
G1/4
14.5
26
14
50
4051014
4051014
10/8
G1/4
14.5
27.5
16
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성