카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.12/1F - Support for intermediate trunnion
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/supp_for_inter_trunn_eco.prj},{NB=1320.63.12/1F},{DIA=63},{A=42},{B1=65},{B2=23.0},{B3=116},{C=13.0},{D1=20},{D2=11.0},{D3=18},{H1=40},{H2=20},{H3=11},{WEIGHT=235},{C1=3.0},{D4=15.0},{CD=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
A
(±0.2)
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
D1
(F7)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
(±0.1)
[mm]
H3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1320.32.12/1F
32
32
46
18.0
71
10.5
12
6.6
11
30
15
7
100
1320.40.12/1F
40
36
55
21.0
87
12.0
16
9.0
15
36
18
9
150
1320.50.12/1F
50
36
55
21.0
99
12.0
16
9.0
15
36
18
9
150
1320.63.12/1F
63
42
65
23.0
116
13.0
20
11.0
18
40
20
11
235
1320.80.12/1F
80
42
65
23.0
136
13.0
20
11.0
18
40
20
11
235
1320.100.12/1F
100
50
75
28.5
164
16.0
25
14.0
20
50
25
13
435
1320.125.12/1F
125
50
75
28.5
192
16.0
25
14.0
20
50
25
13
435
1320.160.12/1F
160
60
92
40.0
245
22.5
32
18.0
26
60
30
17
850
1320.200.12/1F
200
60
92
40.0
295
22.5
32
18.0
26
60
30
17
850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성