카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.27F - Complete square angle trunnion (with joined head according to DIN 648K standards)
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/complete_square_angle_trunnion_asmtab.prj},{NB=1320.50.27F},{DIA=50},{MAT=Steel},{CH=45},{CN=16},{E=65},{FL=27},{G1=33},{G2=30},{G3=45},{H6=12},{K1=50},{K2=65},{L3=10.5},{S5=9.0},{TG=46.5},{XD=170},{WEIGHT=830},{PPATH=complete_square_angle_trunnion_wjh_asmtpl.prj},{CD=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CH
CH (JS 15)
[mm]
CN
[mm]
E
[mm]
FL
FL (JS 15)
[mm]
G1
G1 (JS 15)
[mm]
G2
G2 (JS 14)
[mm]
G3
[mm]
H6
[mm]
K1
K1 (JS 14)
[mm]
K2
[mm]
L3
L3 (+0.5/-0)
[mm]
S5
[mm]
TG
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1320.32.27F
32
Steel
32
10
45
22
21
18
31
10
38
51
8.5
6.6
32.5
142
330
1320.40.27F
40
Steel
36
12
55
25
24
22
35
10
41
54
8.5
6.6
38.0
160
480
1320.50.27F
50
Steel
45
16
65
27
33
30
45
12
50
65
10.5
9.0
46.5
170
830
1320.63.27F
63
Steel
50
16
75
32
37
35
50
12
52
67
10.5
9.0
56.5
190
1220
1320.80.27F
80
Steel
63
20
95
36
47
40
60
14
66
86
11.5
11.0
72.0
210
2100
1320.100.27F
100
Steel
71
20
115
41
55
50
70
15
76
96
12.5
11.0
89.0
230
3580
1320.125.27F
125
Steel
90
30
140
50
70
60
90
20
94
124
17.0
14.0
110.0
275
7000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성