카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1200. .03 - Rear eye
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Microcylinders according to standard ISO 6432
Fixing device
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso6432_1200/fixings/rear_eye.prj},{NB=1200.16.03},{BORE=16},{CD=6},{C1=33.5},{C2=27},{C3=5.0},{C4=15.0},{C5=25},{C6=6.5},{C7=3.0},{C8=18},{C9=80.5},{EW=12.1},{FB=5.5},{WEIGHT=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
C1
[mm]
C2
C2 (±0,3)
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
C9 (±0,4)
[mm]
EW
[mm]
FB
FB (H13)
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1200.8.03
8
4
28.5
24
3.5
12.5
20
4.5
2.5
13
63.0
8.1
4.5
20
1200.10.03
10
4
28.5
24
3.5
12.5
20
4.5
2.5
13
63.0
8.1
4.5
20
1200.12.03
12
6
33.5
27
5.0
15.0
25
6.5
3.0
18
73.5
12.1
5.5
35
1200.16.03
16
6
33.5
27
5.0
15.0
25
6.5
3.0
18
80.5
12.1
5.5
35
1200.20.03
20
8
39.5
30
6.0
20.0
32
9.5
4.0
24
91.5
16.1
6.5
75
1200.25.03
25
8
39.5
30
6.0
20.0
32
9.5
4.0
24
100.5
16.1
6.5
75
1200.32.03
32
12
44.5
33
7.0
24.0
38
11.5
4.0
34
100.5
26.1
6.5
135
1200.40.03
40
14
53.5
40
10.0
28.0
45
13.5
4.0
38
119.5
30.1
8.5
180
1200.50.03
50
14
53.5
40
10.0
28.0
45
13.5
4.0
38
122.5
30.1
8.5
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성