피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1424526 - G-INS-M16-T68N-NNES-S
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Connection devices
Screwed cable gland (electr.)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/44/32/1424526.prj},{NB=1424526},{MANUID=1424526},{AAF040=0.01994},{BAA039=100},{BAA997=7},{AAH508=8},{AAH509=4},{AAS487=1},{AAH901=1.500},{AAG623=17},{AAG624=18},{AAO663=4055626374314},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=74198090},{AAO676=1424526},{DESCSHORT=Cable gland},{DESCLONG=Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm, shielding: no, connecting thread: M16 x 1.5, color: silver, with O-ring},{MANUTYPEDESC=G-INS-M16-T68N-NNES-S},{PREVIEW=../../../_pool_/78/28/64792_3000_int_04.png},{INTNO=4055626374314},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAA351=Brass},{AAC108=IP69}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
BAA997
Thread length
[mm]
AAH500
glass-fiber reinforced
ⁿ/ₐ
AAH508
max. sealing range
[mm]
AAH509
min. sealing range
[mm]
AAS485
Counter nut present
ⁿ/ₐ
AAS484
Bend protection present
ⁿ/ₐ
AAS481
Thread type of the cable gland
ⁿ/ₐ
AAS487
Number of cable feed-throughs
ⁿ/ₐ
AAQ204
Sealing type
ⁿ/ₐ
AAH901
thread ascent
[mm]
AAZ374
Type of cable anchorage
ⁿ/ₐ
AAG623
wrench width 1
[mm]
AAG624
wrench width 2
[mm]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1424526
1424526
Cable gland
Cable gland, material for...
G-INS-M16-T68N-NNES-S
4055626374314
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
Brass
0.01994
IP69
No
Polyamide (PA)
100
M16
7
No
8
4
No
No
metric
1
Single-orifice seal
1.500
A
17
18
4055626374314
Cable gland
Cable gland, material for...
G-INS-M16-T68N-NNES-S
4063151
1
1
10
10
74198090
TR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성