카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
LCS M - LCS Metric escapement
PHD
Escapements
LCS escapements
Powered by
CAD모델 선택
{phd/escapements/lcs/lcs_metric.prj},{NB=LCS512x12Closed-Retract},{DN=5},{STROKE=12.000},{A=76.5},{B=27.5},{C=26.0},{D=34.5},{E=7.9},{F=13.0},{G=9.2},{H1=3.000},{H2=2.500},{J=19.0},{K=4.7},{L=9.5},{M=13.0},{N=34.0},{P1=3.000},{P2=2.500},{Q=3.0},{R=19.0},{S=9.5},{T1=5.000},{T2=4.200},{U=20.0},{W=4.0},{X=14.0},{Y=20.0},{Z=4.0},{SIZE1=12.000},{RODSLOT1=9.370},{RODSLOT2=4.670},{RODSLOT3=9.320},{RODSLOT4=13.000},{RODSLOT5=33.170},{RODSLOT6=37.850},{RODSLOT7=4.700},{RODSLOT8=7.110},{RODSLOT9=16.000},{RODSLOT10=23.830},{RODSLOT11=9.550},{RODSLOT12=36.140},{COVERSLOT1=37.000},{CAP1=24.500},{CAP2=24.500},{CAP3=16.000},{CAP4=16.000},{CAP5=3.710},{SHOCKPADS=},{STROKEADJ=},{HALLSW=},{RODOPTR9=},{SWITCH=},{SEAL=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Size
[mm]
STROKE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AE
A Switch
[mm]
BE
B Switch
[mm]
CE
C Switch
[mm]
UW
Weight
[kg]
LCS510x10
LCS
5
10
10.000
63.0
24.5
20.5
26.5
6.6
9.0
7.6
M3 x 0.5
12.7
3.2
6.4
13.0
25.0
M3
3.0
15.0
9.5
M5 x 0.8
19.5
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.10
LCS512x12
LCS
5
12
12.000
76.5
27.5
26.0
34.5
7.9
13.0
9.2
M3 x 0.5
19.0
4.7
9.5
13.0
34.0
M3
3.0
19.0
9.5
M5 x 0.8
20.0
4.0
14.0
20.0
4.0
8.2
4.8
8.0
0.21
LCS520x20
LCS
5
20
20.000
100.0
36.0
34.0
48.0
11.0
17.0
12.4
M5 x 0.8
25.4
6.4
12.7
17.0
43.5
M5
4.0
27.0
9.5
M5 x 0.8
31.0
4.0
14.0
32.0
6.0
4.5
9.0
12.3
0.42
LCS532x32
LCS
5
32
32.000
156.0
47.0
46.0
86.5
19.5
23.0
21.8
M8 x 1.25
50.8
12.7
22.2
25.5
73.0
M8
5.0
34.0
12.0
1/8 BSP
45.5
12.0
21.0
46.5
8.0
5.5
14.5
17.6
1.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성