카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
OCG1 Cylinder - OCG1 Cylinder
PHD
Cylinders
OCG Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{phd/cylinders/ocg/ocg.prj},{NB=OCG11-1/4x1_Closed-Retract_},{IDNR=OCG},{DN=1},{SIZE=1-1/4},{STROKE=1},{SWOPT=},{POSITION=Closed-Retract},{FMTGACC=},{RMTGACC=},{RODACC=},{CLEVIS=},{HINGEPIN=},{SWBRKT=},{SWITCH=},{A=0.75},{B=0.709},{D=0.39},{DD=10-32 x .30 DP},{E=1.50},{EE=1/8 NPT},{H=0.26},{H1=0.69},{K=0.217},{KK=7/16-20},{LB=2.80},{MM=0.472},{N=1.42},{P=0.43},{R=0.79},{TA=0.433},{TB=0.394},{TC=M8 X 1.0},{TD=0.472},{TE=0.217},{TF=0.049},{V=0.08},{W=0.88},{Y=1.35},{ZB=3.76},{ZZ=4.51},{DDDIA=0.1900},{DDDP=0.30},{KKDIA=0.4375},{TCDIA=0.3150},{OD=1.496},{LGTH=1.202},{PPATH=ocg_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
DD
ⁿ/ₐ
E
[인치]
EE
Port
ⁿ/ₐ
H
[인치]
H1
[인치]
K
[인치]
KK
ⁿ/ₐ
LB
[인치]
MM
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
TA
[인치]
TB
[인치]
TC
ⁿ/ₐ
TD
[인치]
TE
[인치]
TF
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
Y
[인치]
ZB
[인치]
ZZ
[인치]
OCG13/4x1_Closed-Retract_
OCG
1
3/4
0.50
0.472
0.24
8-32 x .28 DP
1.02
1/8 NPT
0.16
0.44
0.157
1/4-28
2.72
0.315
0.94
0.47
0.55
0.433
0.433
M5 X 0.8
0.315
0.157
0.020
0.08
0.50
0.97
3.30
3.80
OCG11x1_Closed-Retract_
OCG
1
1
0.50
0.551
0.31
10-32 x .30 DP
1.22
1/8 NPT
0.19
0.50
0.197
5/16-24
2.72
0.394
1.14
0.47
0.65
0.433
0.433
M6 X 0.75
0.394
0.197
0.039
0.08
0.62
1.09
3.42
3.92
OCG11-1/4x1_Closed-Retrac...
OCG
1
1-1/4
0.75
0.709
0.39
10-32 x .30 DP
1.50
1/8 NPT
0.26
0.69
0.217
7/16-20
2.80
0.472
1.42
0.43
0.79
0.433
0.394
M8 X 1.0
0.472
0.217
0.049
0.08
0.88
1.35
3.76
4.51
OCG11-1/2x1_Closed-Retrac...
OCG
1
1-1/2
0.75
0.984
0.55
1/4-28 x .47 DP
1.85
1/8 NPT
0.26
0.69
0.236
7/16-20
3.07
0.630
1.73
0.47
1.02
0.472
0.394
M10 X 1.25
0.551
0.240
0.049
0.08
0.88
1.39
4.03
4.78
OCG12x1_Closed-Retract_
OCG
1
2
0.88
1.181
0.71
5/16-24 x .63 DP
2.28
1/4 NPT
0.32
0.75
0.276
1/2-20
3.54
0.787
2.17
0.51
1.26
0.512
0.472
M12 X 1.25
0.630
0.295
0.079
0.08
1.19
1.74
4.81
5.69
OCG12-1/2x1_Closed-Retrac...
OCG
1
2-1/2
0.88
1.260
0.71
3/8-24 x .63 DP
2.83
1/4 NPT
0.32
0.75
0.276
1/2-20
3.54
0.787
2.72
0.51
1.50
0.512
0.472
M14 X 1.5
0.709
0.453
0.118
0.08
1.19
1.74
4.81
5.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성