카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PB - PB Clamps
PHD
Clamps
PB Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/pb/pb.prj},{NB=PBL3R-1-Closed-Retract},{SIZE1=3.000},{SIZESTKLGTH=4.000},{MT2=1.026},{B1=1.772},{B2=0.177},{B3=0.650},{B4=3.543},{B5MAX=1.1811},{B5MIN=1.1787},{B6=0.118},{B7=0.866},{B7A=1.024},{B7B=1.374},{B8=0.209},{B9=0.315},{B10A=0.276},{B10B=0.118},{B10C=0.098},{B10D=0.157},{M1=1.339},{M2=0.217},{M3=0.354},{M4=0.354},{P1=0.354},{P2=1.358},{P3OD=0.403},{P3ID=0.339},{R1=0.630},{R2MAX=0.5472},{R2MIN=0.5421},{R3=0.217},{R4=0.256},{R5=5.256},{R6OD=0.394},{R6ID=0.335},{R6TAPDEPTH=0.597},{R7=0.472},{S1MIN=1.378},{S2=0.591},{S3=0.787},{BOTDIADEPTH=0.001},{STKLENGTH=L},{ARMROTATION=R},{ARMOPT=},{SPINDLEOPT=},{MISCOPT=},{PORTFITTING=},{BACKLASHOPT=},{WELDCOVEROPT=},{MTGOPT=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SIZE
Unit Size
ⁿ/ₐ
SIZEL
Size-Stroke Length
ⁿ/ₐ
DN
Design Number
ⁿ/ₐ
MT1
ⁿ/ₐ
MT2
[인치]
B1
[인치]
B2
[인치]
B3
[인치]
B4
[인치]
B5MAX
B5 MAX
[인치]
B5MIN
B5 MIN
[인치]
B6
[인치]
M1
[인치]
M2
[인치]
M3
[인치]
M4
[인치]
P1
[인치]
P2
[인치]
P3
ⁿ/ₐ
R1
[인치]
R2MAX
R2 MAX
[인치]
R2MIN
R2 MIN
[인치]
R3
[인치]
R4
[인치]
R5
[인치]
R6
ⁿ/ₐ
R7
[인치]
S1MIN
S1 MIN
[인치]
S2
[인치]
S3
[인치]
A1
[인치]
A2
[인치]
A3
[mm]
A4B
A4 (BEGIN.)
[인치]
A4E
A4 (END)
[인치]
A5
[인치]
A6
[인치]
A7
[인치]
A8
[인치]
A9
[인치]
A10
[인치]
A11
[인치]
A12
ⁿ/ₐ
A13
[인치]
A14
[인치]
A15
[인치]
A16
[인치]
A17
ⁿ/ₐ
AS1
[인치]
AS2
[인치]
AS3
[인치]
AS4
[인치]
AS5
[인치]
AS6
[인치]
AS7
[인치]
AS8
[인치]
AS9
[인치]
AS10
[인치]
AS11
[인치]
AS12
[인치]
AS13
[인치]
AS14
[인치]
AS15
ⁿ/ₐ
AS16
[인치]
AS17
ⁿ/ₐ
AS18
[인치]
AB1
[인치]
AB2
[인치]
AB4
[인치]
AB5
[인치]
AB6
[인치]
AB7
[인치]
AB8
[인치]
AB9
[인치]
AB10
[인치]
AB11
[인치]
AB12
[인치]
AB13
[인치]
AB14
[인치]
AB15
ⁿ/ₐ
AB16
[인치]
AB18
[인치]
TA1
ⁿ/ₐ
TA2
[인치]
TA3
[인치]
TA4
[인치]
TA5
[인치]
TA6
[인치]
PF1MIN
PF1 (MIN)
[인치]
PF2
[인치]
PF3
[인치]
PF4
[인치]
W1
[인치]
W2
[인치]
W3
[인치]
W4B
W4 (BEGIN.)
[인치]
W4E
W4 (END)
[인치]
W5
[인치]
W6
[인치]
W7
[인치]
W8
ⁿ/ₐ
W9
[인치]
W10
[인치]
W11
[인치]
CW
Clamp Weight
[lb]
PBS2R-1
PB
2
2S
1
M8 x 1.25
1.026
1.575
0.197
0.378
2.874
0.9055
0.9035
0.118
1.102
0.217
0.354
0.275
0.256
1.063
10-32 UNF
0.472
0.3898
0.3846
0.118
0.157
3.681
M8x1.25
0.590
0.768
0.374
0.394
1.119
0.790
1.60
0.098
0.295
0.177
0.202
0.335
0.669
0.315
0.250
0.197
M5x0.8x16mm LG
0.157
0.158
0.476
0.150
M5x0.8
2.500
0.630
0.276
1.378
0.550
0.630
1.260
0.189
0.328
0.196
0.391
0.098
0.335
0.669
M5x0.8
0.000
M6x1.0
0.202
3.642
0.630
2.796
0.550
0.630
1.260
0.189
0.328
0.196
0.391
0.098
0.335
0.669
M5x0.8
0.433
0.202
M6x1.0
2.362
0.157
0.394
0.394
0.197
0.000
0.000
0.000
0
1.50
0.646
0.08
0.610
0.217
0.650
0.630
1.260
M4x0.7x20mm LG
0.118
0.550
0.492
0.72
PBL2R-1
PB
2
2L
1
M8 x 1.25
1.026
1.575
0.197
0.378
3.268
0.9055
0.9035
0.118
1.102
0.217
0.354
0.275
0.256
1.063
10-32 UNF
0.472
0.3898
0.3846
0.118
0.157
4.469
M8x1.25
0.590
1.161
0.374
0.787
1.119
0.790
1.60
0.177
0.610
0.490
0.202
0.335
0.669
0.315
0.250
0.197
M5x0.8x16mm LG
0.157
0.158
0.476
0.150
M5x0.8
2.500
0.630
0.276
1.378
0.550
0.630
1.260
0.189
0.328
0.196
0.391
0.098
0.335
0.669
M5x0.8
0.433
M6x1.0
0.202
3.642
0.630
2.796
0.550
0.630
1.260
0.189
0.328
0.196
0.391
0.177
0.335
0.669
M5x0.8
0.433
0.202
M6x1.0
2.362
0.157
0.394
0.394
0.197
0.000
0.000
0.000
0
1.50
0.646
0.08
1.004
0.217
1.043
0.630
1.260
M4x0.7x25mm LG
0.118
0.550
0.886
0.82
PBS3R-1
PB
3
3S
1
M8 x 1.25
1.026
1.772
0.177
0.650
3.150
1.1811
1.1787
0.118
1.339
0.217
0.354
0.354
0.354
1.358
1/8 NPT
0.630
0.5472
0.5421
0.217
0.256
4.469
M10x1.5
0.472
0.984
0.591
0.394
1.304
0.904
1.80
0.098
0.295
0.177
0.233
0.453
0.906
0.394
0.250
0.197
M5x0.8x16mm LG
0.157
0.158
0.558
0.150
M5x0.8
3.150
0.787
0.394
1.772
0.710
0.813
1.625
0.224
0.413
0.274
0.549
0.177
0.453
0.906
M5x0.8
0.433
M8x1.25
0.233
4.921
0.787
3.937
0.710
0.813
1.625
0.224
0.413
0.274
0.549
0.177
0.453
0.906
M5x0.8
0.433
0.233
M8x1.25
2.953
0.209
0.512
0.472
0.217
0.629
0.885
0.472
1/4
2.00
0.803
0.12
1.003
0.610
1.063
0.812
1.625
M5x0.8x30mm LG
0.157
0.710
0.532
1.18
PBL3R-1
PB
3
3L
1
M8 x 1.25
1.026
1.772
0.177
0.650
3.543
1.1811
1.1787
0.118
1.339
0.217
0.354
0.354
0.354
1.358
1/8 NPT
0.630
0.5472
0.5421
0.217
0.256
5.256
M10x1.5
0.472
1.378
0.591
0.787
1.304
0.904
1.80
0.177
0.610
0.492
0.233
0.453
0.906
0.394
0.250
0.197
M5x0.8x16mm LG
0.157
0.158
0.558
0.150
M5x0.8
3.150
0.787
0.394
1.772
0.710
0.813
1.625
0.224
0.413
0.274
0.549
0.177
0.453
0.906
M5x0.8
0.433
M8x1.25
0.233
4.921
0.787
3.937
0.710
0.813
1.625
0.224
0.413
0.274
0.549
0.177
0.453
0.906
M5x0.8
0.433
0.233
M8x1.25
2.953
0.209
0.512
0.472
0.217
0.629
0.885
0.472
1/4
2.00
0.803
0.12
1.398
0.610
1.457
0.812
1.625
M5x0.8x30mm LG
0.157
0.710
0.925
1.34
PBS4R-1
PB
4
4S
1
M8 x 1.25
1.026
2.047
0.197
0.709
3.150
1.1811
1.1787
0.118
1.575
0.216
0.354
0.472
0.354
1.358
1/8 NPT
0.629
0.5480
0.5421
0.217
0.256
4.508
M10x1.5
0.472
0.984
0.591
0.394
1.491
1.125
1.95
0.098
0.295
0.177
0.358
0.492
0.984
0.433
0.375
0.236
M6x1.0x20mm LG
0.197
0.158
0.516
0.194
M5x0.8
3.229
0.866
0.394
1.772
0.866
0.815
1.630
0.250
0.413
0.275
0.550
0.177
0.492
0.984
M6x1.0
0.433
M8x1.25
0.358
5.000
0.866
3.937
0.866
0.815
1.630
0.250
0.413
0.275
0.550
0.177
0.492
0.984
M6x1.0
0.433
0.358
M8x1.25
2.953
0.209
0.512
0.472
0.217
0.629
0.885
0.472
1/4
2.00
0.882
0.12
0.945
0.551
1.102
0.815
1.630
M6x1.0x35mm LG
0.197
0.866
0.632
1.50
PBL4R-1
PB
4
4L
1
M8 x 1.25
1.026
2.047
0.197
0.709
3.543
1.1811
1.1787
0.118
1.575
0.216
0.354
0.472
0.354
1.358
1/8 NPT
0.630
0.5472
0.5421
0.217
0.256
5.295
M10x1.5
0.472
1.378
0.591
0.787
1.491
1.125
1.95
0.177
0.611
0.390
0.358
0.492
0.984
0.433
0.375
0.236
M6x1.0x20mm LG
0.197
0.158
0.516
0.194
M5x0.8
3.229
0.866
0.394
1.772
0.866
0.815
1.630
0.250
0.413
0.275
0.550
0.177
0.492
0.984
M6x1.0
0.433
M8x1.25
0.358
5.000
0.866
3.937
0.866
0.815
1.630
0.250
0.413
0.275
0.550
0.177
0.492
0.984
M6x1.0
0.433
0.358
M8x1.25
2.953
0.209
0.512
0.472
0.217
0.629
0.885
0.472
1/4
2.00
0.882
0.15
1.412
0.625
1.496
0.815
1.630
M6x1.0x35mm LG
0.197
0.866
0.950
0.17
PBS5R-1
PB
5
5S
1
M8 x 1.25
1.026
2.520
0.276
0.787
3.996
1.4567
1.4543
0.138
1.968
0.260
0.433
0.512
0.433
1.535
1/4 NPT
0.787
0.6654
0.6602
0.217
0.295
5.984
M12x1.75
0.591
1.535
0.748
0.787
1.790
1.185
2.30
0.177
0.610
0.390
0.439
0.531
1.062
0.492
0.375
0.236
M6x1.0x20mm LG
0.197
0.197
0.417
0.194
M6x1.0
4.134
0.984
0.394
2.559
0.984
0.915
1.830
0.250
0.492
0.334
0.668
0.177
0.531
1.062
M6x1.0
0.433
M10x1.5
0.439
6.693
0.984
5.512
0.984
0.915
1.830
0.250
0.492
0.334
0.668
0.177
0.531
1.062
M6x1.0
0.433
0.439
M10x1.5
3.937
0.252
0.748
0.669
0.315
0.767
1.102
0.551
3/8
2.25
1.000
0.20
1.597
0.811
1.693
0.915
1.830
M6x1.0x35mm LG
0.197
0.984
1.000
2.55
PBL5R-1
PB
5
5L
1
M8 x 1.25
1.026
2.520
0.276
0.787
5.177
1.4567
1.4543
0.138
1.968
0.260
0.433
0.512
0.433
1.535
1/4 NPT
0.787
0.6654
0.6602
0.217
0.295
8.346
M12x1.75
0.591
2.716
0.748
1.968
1.790
1.185
2.30
0.177
1.792
0.390
0.439
0.531
1.062
0.492
0.375
0.236
M6x1.0x20mm LG
0.197
0.197
0.417
0.194
M6x1.0
4.134
0.984
0.394
2.559
0.984
0.915
1.830
0.250
0.492
0.334
0.668
0.177
0.531
1.062
M6x1.0
0.433
M10x1.5
0.439
6.693
0.984
5.512
0.984
0.915
1.830
0.250
0.492
0.334
0.668
0.177
0.531
1.062
M6x1.0
0.433
0.439
M10x1.5
3.937
0.252
0.748
0.669
0.315
0.767
1.102
0.551
3/8
2.25
1.000
0.20
2.780
0.811
2.874
0.915
1.830
M6x1.0x35mm LG
0.197
0.984
2.180
3.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성