카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
WTW - 90° elbow tee/bend -access converter
Pflitsch
Industrial channel
Form parts
Gusset tee
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/2_industriekanal/formteile/2_t_stueck/wtw.prj},{NB=PFLITSCH WTW 150/100 S (1)},{NENN=150x100/150x100},{NENN1=150x100},{NENN2=150x100},{ARTNR1=WTW 150/100},{DECKELSICHT=1},{OBERFLAECHE=S},{A=152.4},{B=101.6},{A1=152.4},{B1=101.6},{C=101},{S=1.6},{VE=1},{AS=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
NENN
Nominal dimensions
[mm]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
A1
Height
[mm]
B1
Width
[mm]
C
Width
[mm]
S
Material thickness
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH WTW 150/100 S
150x100/150x100
WTW 150/100 S
152.4
101.6
152.4
101.6
101
1.6
1
PFLITSCH WTW 200/100 S
200x100/200x100
WTW 200/100 S
203.2
101.6
203.2
101.6
101
1.6
1
PFLITSCH WTW 300/150 S
300x150/300x150
WTW 300/150 S
304.8
152.4
304.8
152.4
101
1.6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성