카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht sealing insert slit slit sealing inserts TPE-V and T80s
Pflitsch
Cable Gland
Splittable cable gland systems
Slit sealing inserts
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/6_geteilte_systeme/3_dicht_geschlitzt/ufe_pm.prj},{NB=PFLITSCH UFE 54pm3x6/1x8},{A=M25},{ARTNR=UFE 54pm3x6/1x8},{WERKSTOFF=TPE-V},{FARBE=natur},{TEMP=-40 °C / +135 °C},{VE=25},{VERS=36},{D=13.500},{N1X=3.000},{D1X=6.000},{N2X=1.000},{D2X=8.000},{N3X=0.000},{D3X=0.000},{N4X=0.000},{D4X=0.000},{N5X=0.000},{D5X=0.000},{DX=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature range min./max.
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH UFE 53pm1x3/1x9
M20
UFE 53pm1x3/1x9
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm2x4
M20
UFE 53pm2x4
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm2x5
M20
UFE 53pm2x5
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm2x5/1x6
M20
UFE 53pm2x5/1x6
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm2x6
M20
UFE 53pm2x6
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm3x3
M20
UFE 53pm3x3
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm4x4
M20
UFE 53pm4x4
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 53pm6x4
M20
UFE 53pm6x4
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x2,9/2x...
M25
UFE 54pm1x2,9/2x6/1x6,1/1...
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x3,5/1x...
M25
UFE 54pm1x3,5/1x7,5
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x4/1x5/...
M25
UFE 54pm1x4/1x5/1x13
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x4,3/1x...
M25
UFE 54pm1x4,3/1x6/1x8
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x4,5/2x...
M25
UFE 54pm1x4,5/2x7/1x8
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x4,5/2x...
M25
UFE 54pm1x4,5/2x8
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x5/1x9
M25
UFE 54pm1x5/1x9
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x5,7/1x...
M25
UFE 54pm1x5,7/1x13
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x5,7/2x...
M25
UFE 54pm1x5,7/2x6,3/1x8,5
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x6/1x8
M25
UFE 54pm1x6/1x8
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x6/2x9
M25
UFE 54pm1x6/2x9
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x6,5/1x...
M25
UFE 54pm1x6,5/1x12
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x7
M25
UFE 54pm1x7
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x7/1x8/...
M25
UFE 54pm1x7/1x8/1x8,5
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x7/1x8,...
M25
UFE 54pm1x7/1x8,5
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x7/1x10...
M25
UFE 54pm1x7/1x10,5
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
PFLITSCH UFE 54pm1x8,5/1x...
M25
UFE 54pm1x8,5/1x12
TPE-V
natural
-40 °C / +135 °C
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성