카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland extended PVDF - metric
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Metric
PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/1_uni_m/3_pvdf/u19_erweitert.prj},{NB=PFLITSCH 22554y 20},{A=M25x1.5},{ANENN=25.000},{WERKSTOFF=PVDF},{D=11},{FARBE=},{ARTNR1=22554y},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DI=20.000},{DICHTMIN=17.000},{DICHTMAX=20.500},{FC=br},{C=27},{SW1=33x36.5},{SW1S=33.000},{SW1E=36.500},{SW2=33x36.5},{SW2S=33.000},{SW2E=36.500},{VE=25},{R=3.000},{GEWICHT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 21651y 11
M16x1.5
PVDF
9
21651y 11
10.5 - 7
gr
23
19x21
19x21
50
PFLITSCH 21652y 11
M16x1.5
PVDF
11
21652y 11
10.5 - 7
gr
23
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 21652y 13
M16x1.5
PVDF
11
21652y 13
13 - 9
rt
23
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 22053y 16
M20x1.5
PVDF
11
22053y 16
15.5 - 11.5
ws
27
27x29.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22054y 16
M20x1.5
PVDF
11
22054y 16
15.5 - 11.5
ws
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22054y 18
M20x1.5
PVDF
11
22054y 18
18 - 14
bl
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22054y 20
M20x1.5
PVDF
11
22054y 20
20.5 - 17
br
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22554y 18
M25x1.5
PVDF
11
22554y 18
18 - 14
bl
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22554y 20
M25x1.5
PVDF
11
22554y 20
20.5 - 17
br
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22555y 18
M25x1.5
PVDF
11
22555y 18
18 - 14
bl
30
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555y 20
M25x1.5
PVDF
11
22555y 20
20.5 - 17
br
30
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555y 25
M25x1.5
PVDF
11
22555y 25
25 - 20
or
30
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555y 28
M25x1.5
PVDF
11
22555y 28
28 - 24
hg
30
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255y 25
M32x1.5
PVDF
11
23255y 25
25 - 20
or
30
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255y 28
M32x1.5
PVDF
11
23255y 28
28 - 24
hg
30
43x46
43x46
10
PFLITSCH 24056y 32
M40x1.5
PVDF
13
24056y 32
32 - 27
an
36
53x57
53x57
5
PFLITSCH 24056y 34
M40x1.5
PVDF
13
24056y 34
34 - 29
hb
36
53x57
53x57
5
PFLITSCH 24056y 36
M40x1.5
PVDF
13
24056y 36
36 - 32
rs
36
53x57
53x57
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성