UBE800-F77-SE3-V31 - Thru-Beam Sensor
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Thru-Beam Sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/thru-beam20sensor/ube800-f77-se3-v31.prj},{NB=UBE800-F77-SE3-V31},{MANUID=UBE800-F77-SE3-V31},{AAB866006=800},{BAD858004=20},{BAA038006=-25},{BAD823004=12},{BAA039006=70.00},{BAD856005=23},{BAD849004=31},{BAD900004=100.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.109},{WIDTH=0.098},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/24/31/d400740a_int.png},{DESCSHORT=Through-beam ultrasonic barrier UBE800-F77-SE3-V31},{EAN=4050143034246},{MANUTYPEDESC=UBE800-F77-SE3-V31},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
BAD858004
Open circuit current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
UBE800-F77-SE3-V31
UBE800-F77-SE3-V31
Through-beam ultrasonic b...
4050143034246
UBE800-F77-SE3-V31
800
20
-25
DC
12
Block
70.00
Polycarbonate
23
31
100.000
1
SG
0.030
0.109
0.098
0.017
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성