UBE1000-18GM40-SE2-V1 - Thru-Beam Sensor
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Thru-Beam Sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/thru-beam20sensor/ube1000-18gm40-se2-v1.prj},{NB=UBE1000-18GM40-SE2-V1},{MANUID=UBE1000-18GM40-SE2-V1},{AAB866006=1000},{BAD858004=20},{BAA038006=-25},{BAD826005=18},{BAA039006=70.00},{BAD856005=40},{BAD900004=100.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.100},{LENGTH=0.085},{WIDTH=0.080},{DEPTH=0.042},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/60/22/b201772a_int.png},{DESCSHORT=Through-beam ultrasonic barrier UBE1000-18GM40-SE2-V1},{EAN=4050143024834},{MANUTYPEDESC=UBE1000-18GM40-SE2-V1},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
BAD858004
Open circuit current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
UBE1000-18GM40-SE2-V1
UBE1000-18GM40-SE2-V1
Through-beam ultrasonic b...
4050143024834
UBE1000-18GM40-SE2-V1
1000
20
-25
DC
18
cylinder, thread
70.00
40
100.000
1
DE
0.100
0.085
0.080
0.042
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성