NJ2-11-SN-G-931 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nj2-11-sn-g-931.prj},{NB=NJ2-11-SN-G-931},{MANUID=NJ2-11-SN-G-931},{BAA038006=-40},{BAD815006=2},{BAD826005=14},{BAA039006=100.00},{BAD856005=30},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.143},{WIDTH=0.071},{DEPTH=0.036},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d6/10/d404439a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NJ2-11-SN-G-931},{EAN=4050143455614},{MANUTYPEDESC=NJ2-11-SN-G-931},{BAD947008=Stainless steel},{BAD915006=DC},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD947008
Material of the housings
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD815006
Switching distance
[mm]
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NJ2-11-SN-G-931
NJ2-11-SN-G-931
Inductive sensor NJ2-11-S...
4050143455614
NJ2-11-SN-G-931
Stainless steel
-40
2
DC
14
Two-wire
cylinder, thread
100.00
30
with cable preassembled
1
DE
0.090
0.143
0.071
0.036
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성